Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combison™ Duo E
Ecophon

Combison™ Duo E

Google-Übersetzung,
Als abgehängte Decke mit hoher Schallabsorption und zur Schalldämmung zwischen Räumen, wenn die Trennwände nicht bis zur Leibung reichen. Auch zur Schalldämmung vertikaler Geräusche geeignet, die durch Belüftung, Schritte usw. erzeugt werden. Ecophon Combison Duo E hat ein zurückgesetztes, sichtbares Gitter und ein kegelförmiges Randdesign, wodurch eine Decke mit einem Schatteneffekt entsteht, der jede Fliese akzentuiert und das Gittersystem teilweise verdeckt. Die sichtbare Fläche jeder Fliese beträgt ca. 10 mm unter dem Gitter. Jede Fliese ist demontierbar. Das System besteht aus Ecophon Combison Duo E-Fliesen und Ecophon Connect-Rastersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 14 kg/m². Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt, mit einer gebundenen Gipsplatte (13 mm) auf der Rückseite der Fliese. Die sichtbare Oberfläche ist mit Akutex™ FT beschichtet und die Kanten sind lackiert. Verwenden Sie für beste Leistung und Systemqualität Ecophon Connect Grid und Zubehör. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer20526
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeCombison
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
  • UNSPSCCode30161604
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit