Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Hygiene Protec™ A
Ecophon Hygiene Protec™ A
Ecophon Hygiene Protec™ A
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Protec™ A

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Hygiene Protec™ A sind partikelabweisende Schallschutzdecken für Reinräume, in denen eine regelmäßige Desinfektion und/oder Reinigung erforderlich ist. Die Decken sind nach ISO 14644-1 ISO 3 klassifiziert. Die Oberfläche ist beständig gegen gängige Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Die Absorber sind emissionsarm und sorgen damit für eine hohe Raumluftqualität, sie sind resistent gegen Schimmel- und Bakterienwachstum und halten einer HPV-Reinigung stand. Das System besteht aus Ecophon Hygiene Protec™ A Fliesen und Ecophon Connect™ Gittersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 3-4 kg/m². Die Fliesen werden aus Glaswolle mit hoher Dichte hergestellt. Die sichtbare Oberfläche ist mit einer Akutex™ HP-Beschichtung versehen und die Rückseite der Fliese ist mit einer abwaschbaren lackierten Oberfläche bedeckt. Die Kanten sind bemalt. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Die Fliesen sollten mit Connect Hygiene-Clips am Gitter befestigt werden, um dem Druck während der Reinigung standzuhalten und Schmutzfallen zu minimieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhygiene-protec-a
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeHygiene
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit