Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoSmart ECO 27 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart ECO 27 Electric Tankless Water Heater

Google-Übersetzung,

Der elektrische Durchlauferhitzer EcoSmart ECO 27 ist für größere Wohnungen, Eigentumswohnungen oder Reihenhäuser konzipiert. In wärmeren Klimazonen können diese Geräte ein ganzes Einfamilienhaus mit demselben konstanten, endlosen Warmwasser versorgen. Dieser Warmwasserbereiter verfügt über ein digitales Display, das die Ausgangstemperatur anzeigt und in 1-Grad-Schritten eingestellt werden kann. Ausgestattet mit der selbstmodulierenden EcoSmart-Technologie verbrauchen ECO-Warmwasserbereiter nur dann Energie, wenn heißes Wasser geliefert wird. Für den Verbraucher bedeutet dies keine Verschwendung von Wasser oder Energie mehr.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Specification ECO 27

    Voltage: 240
    Phase: Single
    kW: 27 kW
    Amperage Draw: 113 A
    Required Breaker: 3 x 40 A
    Required Wire: 3 x 8 AWG
    Connection Fittings: 3/4" NPT
    Dimensions (in.): 17" x 17" x 3.625"
    Weight: 14.7 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: Lifetime Limited

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEcoSmart-ECO-27-Electric-Tankless-Water-Heater
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeTankless Water Heater
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Klassifizierung22 33 00
  • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit