Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Graphic-Emotion Carpet Tile

Graphic-Emotion Carpet Tile

Google-Übersetzung,
Eine moderne Teppichfliesenkollektion mit ausdrucksstarken, dezenten Designs, die Innenräumen Wärme und Charakter verleihen. Hergestellt aus spinndüsengefärbten Polyamidfasern, bietet sie Langlebigkeit und einfache Pflege – ideal für stark frequentierte Bereiche.
Spezifikation
  • SpecificationValueStandard
    Tuft Gauge1/10 loop pileISO 2424
    Pile Composition100% Polyamide 6 SDN (PA6)ISO 2424
    Primary BackingNon WovenISO 2424
    Secondary BackingBitumenISO 2424
    Width50 × 50 cm ± 0.2%EN 984
    Pile Density0.126 gr/cm³ISO 8543
    Pile Weight790 gr/m²ISO 8543
    Total WeightBitumen: 4545 gr/m²ISO 8543
    Pile Height3 mm ± 2 mmISO 1766
    Total HeightBitumen: 7 mmISO 1765
    Number of Knots237,600 /m²ISO 1763
    Fire ClassificationBfl-S1EN 13501-1
    Transversal ResistanceΩISO 10965
    Use AreaHeavy project use (33)EN 1307
    Sound Absorption125 Hz: 0.00; 250 Hz: 0.05; 500 Hz: 0.10; 1000 Hz: 0.20; 2000 Hz: 0.30; 4000 Hz: 0.40ISO 11654
    Evaluated Sound Absorption Grade0.20 αWISO 11654
    Sound Insulation22 dBISO 10140
    Thermal Resistanceca. 0.07 (0.7 TOG) m²K/WISO 8302
    Light Fastness≥ 5105-B02
    Wearability≥ 4105-X12
    Water Fastness≥ 4105-E01
    Electrostatic Charging< 2 kVISO 6356
    Luxury ClassLC3EN 1307
Technische Spezifikation
  • Referenznummergraphic-emotion
  • ProduktfamilieCarpet Tiles
  • ProduktgruppeGraphic Emotion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)0.28
  • Breite (Inches)19.69
  • Tiefe (Inches)19.69
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (lbs)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit