Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Graphic-Marble Carpet Tile

Graphic-Marble Carpet Tile

Google-Übersetzung,
Eine anspruchsvolle Teppichfliesenkollektion, inspiriert von der natürlichen Bewegung und Textur von Marmor, die elegante Ästhetik mit der für gewerbliche Anwendungen wie Büros, Gastronomiebetriebe und öffentliche Räume erforderlichen Widerstandsfähigkeit verbindet.
Spezifikation
  • SpecificationValueStandard
    Tuft Gauge1/10 loop pileISO 2424
    Pile Composition100% Polyamide 6 SDN (PA6)ISO 2424
    Primary BackingNon WovenISO 2424
    Secondary BackingBitumenISO 2424
    Width50 × 50 cm ± 0.2%EN 984
    Pile Density0.126 gr/cm³ISO 8543
    Pile Weight770 gr/m²ISO 8543
    Total WeightBitumen: 4525 gr/m²ISO 8543
    Pile Height3 mm ± 2 mmISO 1766
    Total HeightBitumen: 6 mmISO 1765
    Number of Knots240,379 /m²ISO 1763
    Fire ClassificationBfl-S1EN 13501-1
    Transversal ResistanceΩISO 10965
    Use AreaHeavy project use (33)EN 1307
    GUT CertificationE9A5EFE3www.pro-dis.info
    Sound Absorption125 Hz: 0.00250 Hz: 0.05500 Hz: 0.051000 Hz: 0.202000 Hz: 0.304000 Hz: 0.35ISO 11654
    Evaluated Sound Absorption Grade0.15 αWISO 11654
    Sound Insulation25 dBISO 10140
    Thermal Resistance0.0639 (0.639 TOG) m²K/WISO 8302
    Light Fastness≥ 5105-B02
    Wearability≥ 4105-X12
    Water Fastness≥ 4105-E01
    Electrostatic Charging< 2 kVISO 6356
    Luxury ClassLC3EN 1307


Technische Spezifikation
  • Referenznummergraphic-marble
  • ProduktfamilieCarpet Tiles
  • ProduktgruppeGraphic Marble
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)0.24
  • Breite (Inches)19.69
  • Tiefe (Inches)19.69
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (lbs)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit