Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Graphic-Unique Carpet Tile

Graphic-Unique Carpet Tile

Google-Übersetzung,
Eine vielseitige Teppichfliesenkollektion mit markanten grafischen Texturen, die Inneneinrichtungen optisch aufwerten und flexible Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Dank ihrer strapazierfähigen Schlingenflorkonstruktion eignet sie sich ideal für die Schaffung stilvoller und leistungsstarker Gewerberäume.
Spezifikation
  • SpecificationValueStandard
    Tuft Gauge1/10 loop pileISO 2424
    Pile Composition100% PA SDNISO 2424
    Primary BackingNon WovenISO 2424
    Secondary BackingBitumenISO 2424
    Width50 × 50 cm ± 0.2%EN 986
    Pile Density0.131 gr/cm³ISO 8543
    Pile Weight720 gr/m² ± 15%ISO 8543
    Total Weight4525 gr/m² −7.5% / +10%ISO 8543
    Pile Height3 mmISO 1765
    Total Height6 mmISO 1765
    Number of Knots240,881/m²ISO 1763
    Fire ClassificationBfl-S1EN 13501-1
    Use AreaHeavy project use (33)EN 1307
    Sound Absorption125 Hz: 0.00250 Hz: 0.00500 Hz: 0.051000 Hz: 0.152000 Hz: 0.254000 Hz: 0.20ISO 11654
    Evaluated Sound Absorption Grade0.15 αWISO 11654
    Sound InsulationApprox. 28 dBISO 10140
    Thermal ResistanceApprox. 0.07 m²K/WISO 8302
    Light Fastness≥ 5105-B02
    Wearability≥ 4105-X12
    Water Fastness≥ 4105-E01
    Electrostatic Charging< 2 kVISO 6356
    Luxury ClassLC3EN 1307


Technische Spezifikation
  • Referenznummergraphic-unique
  • ProduktfamilieCarpet Tiles
  • ProduktgruppeGraphic Unique
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)0.24
  • Breite (Inches)19.69
  • Tiefe (Inches)19.69
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (lbs)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit