Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Edwards Optica Intelligent Duct Smoke Detector Signature Series SIGA-DDOS
Edwards

Edwards Optica Intelligent Duct Smoke Detector Signature Series SIGA-DDOS

Google-Übersetzung,

Der intelligente Kanalrauchmelder EDWARDS Optica ist das fortschrittlichste und zuverlässigste Gerät seiner Klasse. Die Kanalmelder von Optica sind für eine einfache Installation und höchste Zuverlässigkeit konzipiert und stellen die perfekte Balance aus praktischem Design, fortschrittlicher Technologie und robuster Leistung dar.

Optica-Kanaldetektoren zeichnen sich durch ein einzigartiges Design aus, das die Installation beschleunigt und die Wartung vereinfacht. Separate Sensor- und Steuerabschnitte, optische Sensorröhren, konform beschichtete Leiterplatten und hydrophile Beschichtungen halten Verunreinigungen von empfindlicher Elektronik fern und sorgen so für eine längere Lebensdauer. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, lassen sich die Baugruppen leicht auseinandernehmen und in Sekundenschnelle wieder zusammenstecken.

Das optische Sensorrohr verwendet viele der gleichen Prinzipien wie der Optica-Detektor. Dieser Sensor nutzt die Leistung und die Vorteile dieser außergewöhnlichen Technologie.

Optica-Kanalsensoren erfassen analoge Informationen von ihren Rauchsensorelementen und wandeln diese in digitale Signale um. Der Sensor misst und analysiert diese Signale und vergleicht die Informationen mit historischen Messwerten und Zeitmustern, um eine Alarmentscheidung zu treffen. Digitale Filter und Algorithmen entfernen Signalmuster, die für Brände untypisch sind, wodurch unerwünschte Alarme reduziert werden.

Spezifikation
  • Standard Features

    • Less than 2.5" deep for easy installation and applications where space is tight

    • -20°F to 158°F (-29°C to 70°C) operating range with 100 ft/ min. to 4,000 ft/min air velocity rating assures reliability under harsh environmental conditions

    • Standard sampling tube spacing for easy dropin migration from other detectors

    • Sampling tube can be installed with or without the cover in place and can be rotated in 45-degree increments to ensure proper  alignment with duct airflow

    • 15.2 to 19.95 Vdc operation

    • Magnet-activated test switch

    • One Form C auxiliary alarm relay for controlling

    ancillary equipment (e.g., HVAC controls)

    • No special tools required for easy access to field connections

    • Signature Series intelligence

    • Environmental compensation with differential sensing

    for reliable, stable, and drift-free sensitivity

    • Wide 0.5% to 4.5% obscuration/ft. smoke sensitivity

    • Identification of dirty or defective detectors

Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-duct-smoke-detector-siga-ddos
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire/Smoke Detectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct smoke detectors
  • Klassifizierung28 31 53
  • Format2014TitelFire Alarm Initiating Devices
  • OmniClassNummer23-29 29 13 11
  • OmniClassTitelSmoke Detectors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit