Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G4S LED - Wall - Speaker - Strobe
Edwards

G4S LED - Wall - Speaker - Strobe

4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Überblick

Die Lautsprecher und Lautsprecher-Stroboskope der Genesis LED G4S-Serie vereinen eine hohe Ausgangsleistung mit einem schlanken, flachen Design und energieeffizienter Technologie, die sie kostengünstiger in Installation und Betrieb macht. Hochleistungs-LEDs benötigen weniger Netzteile, Notstrom und Batterien. Diese neuen Geräte wurden im Hinblick auf Energieeffizienz und Lebenssicherheit entwickelt.

Die Lautsprecher verfügen über wählbare Leistungsabgriffe, während die Lautsprecher-Stroboskope es ermöglichen, sowohl die Wattleistung als auch die Lichtausgangspegel vor Ort zu konfigurieren. Beide Einstellungen bleiben deutlich sichtbar – auch nach der endgültigen Installation. Die Lautsprecher sind auch für 25 V und 70 V und Spannung in einem einzigen Modell mit einem vor Ort wählbaren Schalter geeignet. All diese Flexibilität ermöglicht eine einfache Feinabstimmung der Geräte auf genau die Leistung, die sie benötigen. Alle Genesis-Lautsprecher enthalten einen DC-Sperrkondensator, um die elektrische Überwachung des Audioverteilungsschaltkreises zu ermöglichen.

Die Genesis LED G4S-Serie verwendet hocheffiziente Optiken in Kombination mit patentierter Elektronik, um ein hochgradig kontrolliertes und effizient fokussiertes Lichtverteilungsmuster im Austausch für einen geringeren Strombedarf zu liefern. Blitze verfügen über eine vor Ort wählbare Lichtleistung von 15, 30, 75 oder 110 cd.

Im Vergleich zu Blitzgeräten vom Xenon-Typ bieten die Geräte der Genesis LED G4S-Serie eine stark reduzierte Stromaufnahme, was Vorteile in Form von längeren Stromkreisen, mehr Geräten pro Stromkreis, kleinerem Drahtquerschnitt und geringeren Stromversorgungsmengen für eine Installation bietet. Sie sind auch abwärtskompatibel mit älteren Blitzen, sodass Sie nicht alle Ihre vorhandenen Geräte ersetzen müssen, um auf die neue LED-Technologie aufzurüsten. Tatsächlich können G4S-Blitze auf demselben Schaltkreis gemischt und im selben Sichtfeld wie Xenon-basierte Blitze verwendet werden. Dies macht die Genesis LED G4S-Serie ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.

Vor Ort konfigurierbare Tonausgabepegel bieten die Flexibilität, die moderne Lebenssicherheitsprojekte erfordern, während das Genesis-LED-Steuerungsprotokoll mehrere Blitze auf kompatiblen NAC-Schaltkreisen synchronisiert hält, um die Anforderungen von NFPA 72 zu erfüllen. Sie erfüllen auch die NFPA- und UL-520-Hz-Anforderungen für Schlafbereiche, wodurch sie sich ideal für Neubauten oder Nachrüstungen eignen.


Spezifikation
  • Specifications
    Strobe operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR
    Speaker operating voltage 25VRMS of 70VRMS (selectable)
    Speaker frequency response 400Hz-4,000Hz
    Light output 15, 30, 75, or 110 candela
    Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx.
    Synchronization
    20 Ω max. between any two devices. To
    determine allowed wire resistance, refer to
    these specifications, and the specifications
    for the synchronized signal source.
    Synchronization Sources
    Edwards CC Series Signal Modules,
    Booster and Auxiliary Power Supplies,
    Intelligent and Conventional Control Panels
    Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2
    )
    Dimensions (W×H×D) 4.95 x 5.78 x 1.62 in (12.57 x 14.68 x
    4.11 cm)
    Strobe-to-box center offset -1.70 inches (-4.32 cm)
    Compatible electrical boxes [1] 2-gang, 4-inch square
    Trim plates G4TR, G4TW (5.6 x 7.5 x 0.3 in (14.22 x
    19.05 x 0.76 cm))
    Operating environment Temperature Relative humidity
    32 to 122°F (0 to 50°C)
    0 to 93% noncondensing
    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)
    RAL Color Red=RAL 3013
    White=RAL 9002

Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-g4s
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.78
  • Breite (Inches)4.95
  • Tiefe (Inches)1.62
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 63
  • Format2014TitelFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNummer23-29 31 13
  • OmniClassTitelFire Alarm Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit