Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G4SE Genesis LED Strobe Expander
Edwards

G4SE Genesis LED Strobe Expander

Google-Übersetzung,

Überblick

Der Genesis LED G4SE Stroboskop-Expander von EDWARDS bietet sowohl Massenbenachrichtigungs-/Notfallkommunikations- (MNEC) als auch Benachrichtigungsfunktionen für Lebenssicherheitssysteme ohne das ganze Wandgewirr separater oder größerer Geräte. Der G4SE bietet einen extrem niedrigen Stromverbrauch, um den Energiebedarf zu reduzieren. Der G4SE Strobe Expander erreicht dies, indem er ein separates, unabhängig gesteuertes Stroboskop bereitstellt, das problemlos hinter einen Lautsprecher oder Lautsprecher-Stroboskop der Genesis LED G4S-Serie oder ein Horn, Stroboskop oder Horn-Stroboskop der Genesis LED G4-Serie passt.

Dieses attraktive Design mit niedrigem Profil ermöglicht es einer einzigen, kompakten Baugruppe, drei wichtige Benachrichtigungselemente aufzunehmen: ein klares Multi-Candela-Blitzlicht, das den Anforderungen der Lebenssicherheit entspricht; ein farbiges Multi-Candela-Blitzgerät, das den Anforderungen von MNEC gerecht wird; und ein gut verständlicher Multi-Tap-Mehrzwecklautsprecher oder ein Temporal-3-Horn.

Der UL/C-gelistete Genesis LED G4SE Stroboskop-Expander bietet alle erweiterten Funktionen der beliebten Genesis LED-Linie von Benachrichtigungsgeräten, einschließlich extrem niedriger Stromaufnahme und abnehmbarer Abdeckfolien. G4SE Strobe Expander sind zu 100 Prozent kompatibel mit älteren Genesis-Appliances im selben Schaltkreis.

Das G4SE packt zwei unabhängige Blitze und ein Lautsprecherhorn in ein schlankes, flaches Design, das tatsächlich schlanker ist als viele andere Einzelblitzgeräte auf dem heutigen Markt. Funktional und ästhetisch setzt der G4SE Strobe Expander die Genesis LED-Tradition von Exzellenz, Qualität und Wert fort.

Standartfunktionen
Schlankes Design
Das Design ermöglicht die Installation von zwei unabhängigen Blitzen und einem Lautsprecher oder Horn in einer einzigen kompakten Grundfläche
Weniger Teile auf Lager
Verwendet standardmäßige Genesis LED G4S-Lautsprecherblitze und G4-Hornblitze
Vor Ort konfigurierbarer Komfort
Anpassbare Einstellungen bleiben auch nach der Installation des Geräts sichtbar
Erfüllt UL/C-Synchronisationsanforderungen
Kompatibel mit älteren Genesis-Appliances auf demselben Stromkreis
Extrem niedriger Strom
Ermöglicht die maximale Anzahl von Blitzen auf einem Stromkreis
Kein Verlängerungsring oder Zierplatte erforderlich
Passend für standardmäßige quadratische 4-Zoll-Elektrokästen mit viel Platz dahinter für die Verkabelung
Erhältlich in 4 Farben für flexible Massenbenachrichtigungsanforderungen
Bernsteinfarbene, rote, grüne und blaue Linsenoptionen.

Anwendung

Das Genesis LED G4SE ist ideal für neue und nachgerüstete Anwendungen, bei denen sowohl Feueralarm- als auch Massenbenachrichtigungssignale erforderlich sind. Durch die Möglichkeit, einen Lautsprecher und zwei unabhängige Blitze in einer einzigen kompakten Grundfläche zu installieren, reduziert der G4SE das Durcheinander an der Wand und reduziert die Anzahl der zu installierenden Boxen. Dies beschleunigt nicht nur die Installation und senkt die Kosten – es sorgt auch für eine saubere Installation, die die Auswirkungen auf die Innenarchitektur des geschützten Raums minimiert.

Der Genesis LED G4SE Stroboskop-Expander hat die Farbe und die Candela, die von der Unterseite des Geräts sichtbar sind, ohne die Abdeckung zu entfernen. Der Stroboskop-Expander ist mit gelben, roten, blauen und grünen Linsenoptionen erhältlich.

Das G4SE ist sowohl in weißen als auch in roten Gehäuseoptionen mit „ALERT“ oder ohne Kennzeichnung erhältlich. Vorherrschende Vorschriften verlangen die Verwendung von Blitzgeräten dort, wo Umgebungsgeräusche bestimmte Werte überschreiten, wo Bewohner einen Gehörschutz tragen und in Bereichen öffentlicher Unterkünfte. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihre zuständige Behörde.

Alle LED-Stroboskope von Genesis, einschließlich des G4SE, übertreffen die UL/C-Synchronisationsanforderungen (innerhalb von 10 Millisekunden über einen Zeitraum von zwei Stunden), wenn sie mit einer kompatiblen Synchronisationsquelle verwendet werden. Der Genesis LED G4SE hat auch eine Impulsbreite von 20 ms, sodass er in derselben Schleife und in derselben Sichtlinie wie die Xenon-Genesis-Blitze verwendet werden kann.

Spezifikation
  • Installation Type Indoor, dry
    Strobe Flash Rate 1 fps (flash per second) approx.
    Dimensions 8.0" h x 5.12" w x 2.33" d (20.32 cm h x 13.0 cm w x 5.92 cm d)
    Mounting (Indoor Wall Mount Only) Flush: North-American 4” square box, at least 1½” (38 mm) deep.
    Wire Size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2)
    Operating Environment 32-120° F (0-49° C) ambient temperature; 0-93% relative humidity.
    Operating Voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR
    Strobe-To-Box Center Offset 3.9 in. (9.9 cm)
    Compatible Electrical Boxes 4-inch square, 2 1/8" deep
    Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source.M10·
    Synchronization Sources Edwards CC Series Signal Modules, Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels
    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-g4se-strobe-expander
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm detection devices and control equipment
  • Klassifizierung28 31 63.13
  • Format2014TitelFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNummer23-29 31 17 11
  • OmniClassTitelVisible Fire Notification Device Lights
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit