Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis LED Outdoor Speaker-Strobe
Edwards

Genesis LED Outdoor Speaker-Strobe

Google-Übersetzung,

Die Lautsprecher und Lautsprecher-Stroboskopgeräte der Genesis LED WG-Serie gehören zu den vielseitigsten Notfallgeräten ihrer Art. Sie sind außergewöhnlich leistungsfähig, da sie für Nassanwendungen im Freien mit einer NEMA 4X / IP66 UL-Zulassung1 und IP67-Konformität2 konzipiert sind. Genesis LED WG-Geräte funktionieren auch bei extremen Temperaturen problemlos, mit einem angegebenen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 66 °C (-40 °F bis 151 °F). Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich für eine Vielzahl nasser und rauer Umgebungen und Anwendungen, z. B. wenn sie Regen, Schnee und Graupel ausgesetzt sind, sowie für anspruchsvolle Bedingungen wie Prozessbereiche.

Die Genesis LED WG-Serie verfügt über ein schlankes, flaches Design und bietet energieeffiziente Technologie, die ihre Installation und ihren Betrieb durch geringere Betriebskosten kostengünstiger macht. Die Blitzgeräte der Genesis LED WG-Serie verfügen über eine hocheffiziente Optik in Kombination mit patentierter Elektronik, um ein hochkontrolliertes und effizient fokussiertes Lichtverteilungsmuster bei geringerem Strombedarf zu liefern. Blitzgeräte haben eine vor Ort wählbare Lichtleistung von 15 oder 30 cd. Sie sind präzise getimt, um den Synchronisationsstandards UL 1971 zu entsprechen. Die Candela-Einstellungen sind auch nach der Installation über ein innovatives, versiegeltes Sichtfenster sichtbar.

Im Vergleich zu Xenon-Blitzgeräten benötigen Hochleistungs-LED-Blitzgeräte weniger Netzteile, Notstrom, Batterien und oft auch kleinere Kabelquerschnitte, was den Kabelkanalbedarf verringert. Sie sind außerdem abwärtskompatibel mit älteren Blitzgeräten, sodass Sie nicht alle vorhandenen Geräte austauschen müssen, um auf die neue LED-Technologie umzusteigen. Tatsächlich können die Blitzgeräte der Genesis LED WG-Serie im selben Schaltkreis gemischt und im selben Sichtfeld wie Xenon-basierte Blitzgeräte verwendet werden. Dadurch eignet sich die Genesis LED WG-Serie gleichermaßen für Neuinstallationen und Nachrüstungen.

Die Gerätelautsprecher der Genesis LED WG-Serie verfügen über wählbare Leistungsabgriffe, die vor Ort konfiguriert werden können. Die Einstellungen bleiben deutlich sichtbar – auch nach der endgültigen Installation. Die Lautsprecher können in einem einzigen Modell mit einem vor Ort wählbaren Schalter sowohl 25 V als auch 70 V Spannung liefern. Dank dieser Flexibilität können Geräte ganz einfach genau auf ihre Leistung abgestimmt werden. Alle Genesis-Lautsprecher verfügen über einen DC-Sperrkondensator, um eine elektrische Überwachung des Audioverteilungskreises zu ermöglichen. Vor Ort konfigurierbare Lautsprecher-Sound-Ausgangspegel bieten die Flexibilität, die moderne Lebenssicherheitsprojekte erfordern, während das Genesis LED Mass Notification-Steuerungsprotokoll dafür sorgt, dass mehrere Blitzgeräte auf kompatiblen NAC-Schaltkreisen synchronisiert werden, um die NFPA 72-Anforderungen weitgehend zu erfüllen. Die Lautsprecher sind für Niederfrequenz-Echolotanwendungen zugelassen, wenn sie mit kompatiblen Tondateien und -systemen verwendet werden. Sie erfüllen die NFPA- und UL-520-Hz-Anforderungen für Schlafbereiche und eignen sich daher ideal für Neubauten oder Nachrüstungen.

Sie sind für die Montage an der Decke oder an der Wand erhältlich. Sie können in versenkten (In-the-Pour/Block)-Schaltkästen installiert werden. Genesis LED WG-Benachrichtigungsgeräte können auch an geeigneten Straßenkappen montiert werden. Austauschbare Abdeckhäute sind mit den Konfigurationen FIRE, ALERT, FEU/FIRE (Französisch/Englisch), FUEGO (Spanisch) und ohne Markierung erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-genesis-led-outdoor-speaker-strobe
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6
  • Breite (Inches)6
  • Tiefe (Inches)1.5
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 63
  • Format2014TitelFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNummer23-29 31 19
  • OmniClassTitelCombination Audible and Visible Fire Notification Devices

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit