Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Edwards ModuLaser® Detector Module, Minimum & Standard Displays
Edwards ModuLaser® Detector Module, Minimum & Standard Displays
Edwards ModuLaser® Detector Module, Minimum & Standard Displays
    Edwards

    Edwards ModuLaser® Detector Module, Minimum & Standard Displays

    Google-Übersetzung,

    ModuLaser ist eine skalierbare Lösung zur Ansaugraucherkennung, die die Installation vereinfacht, die Wartung beschleunigt und die Anwendungsmöglichkeiten über herkömmliche Luftprobendetektoren hinaus erweitert. Die ModuLaser-Lösung besteht aus zwei Grundmodultypen: einem Anzeigemodul und einem Detektormodul. Jedes Detektormodul kann bis zu 250 m / 820 Fuß kombiniertes Probenahmerohr aufnehmen. Anzeigemodule und Detektormodule kommunizieren über RS-485-Verbindungen.

    Anzeigemodule sind in drei Konfigurationen erhältlich: Standard mit TFT-Farbdisplay, Status-LEDs und Navigationstasten, Minimum mit nur Status-LEDs und Command, das dem Standard ähnelt, aber über die zusätzliche Funktionalität verfügt, verschiedene Module über SenseNET zu steuern. Die Minimal- und Standard-Anzeigemodule können jeweils bis zu 8 Detektormodule unterstützen, während das Befehlsanzeigemodul bis zu 127 Module im gesamten SenseNET-Netzwerk unterstützen kann.

    Bitte beachten Sie: Das Detektormodul muss mit einem der Anzeigemodule (Standard oder Minimum) gekoppelt werden.

    Das Detektormodul ist eine vollständig eigenständige Einheit, die die entnommene Luft aus dem geschützten Bereich ansaugt, die Luft analysiert und darauf basiert
    Auf ClassiFire™ wird bestimmt, ob ein Voralarm oder ein Alarm ausgelöst werden soll, wenn Rauchpartikel in der Probenluft vorhanden sind. Wenn ein Alarm
    Wenn eine Bedingung oder ein Fehler auftritt, aktiviert das Gerät den entsprechenden lokalen Relaisausgang, abhängig von der Programmierung der Relais. Gleichzeitig wird der Alarm- oder Fehlerzustand auch an das Anzeigemodul gemeldet, an das das Detektormodul angeschlossen ist.

    Anzeigemodule sind in drei Konfigurationen erhältlich: Standard mit TFT-Farbdisplay, Status-LEDs und Navigationstasten, Minimum mit nur Status-LEDs und Command, das dem Standard ähnelt, aber über die zusätzliche Funktionalität verfügt, verschiedene Module über SenseNET zu steuern. Die Minimal- und Standard-Anzeigemodule können jeweils bis zu 8 Detektormodule unterstützen, während das Befehlsanzeigemodul bis zu 127 Module im gesamten SenseNET-Netzwerk unterstützen kann.

    Das Standard-Anzeigemodul verfügt über eine Benutzeroberfläche, die aus einem TFT-Farbdisplay, Navigationstasten und Status-LEDs besteht. Die Konfiguration des Standard-Anzeigemoduls (und der zugehörigen Detektormodule) kann über die Benutzeroberfläche über a erfolgen
    Computer mithilfe der Remote-Software oder über SenseNET mithilfe eines Befehlsanzeigemoduls. Die Unterstützung des TFT-Farbdisplays ist einfach
    Vorgänge wie das Ändern von Konfigurationsoptionen über eine menügesteuerte Struktur, aber auch erweiterte Funktionen wie die Anzeige des Diagramms
    Aufzeichnung im grafischen Format.

    Das Standard-Anzeigemodul verfügt über zwei USB-Anschlüsse, einen Master und einen Slave. Der Master dient zum Anschluss eines USB-Sticks/Memory Sticks,
    Dies kann wiederum zum Speichern der Konfiguration, der Ereignisprotokolle oder Diagrammaufzeichnungen oder für Firmware-Upgrade-Zwecke verwendet werden. Während
    Der USB-Slave dient der Verbindung mit einem Computer.

    Das ModuLaser Minimum Display Module bietet eine kostengünstige Alternative zum Standard Display Module. Während das Standard-Anzeigemodul über eine Benutzeroberfläche verfügt, die aus einem TFT-Farbdisplay, Navigationstasten und Status-LEDs besteht, verfügt das Minimum-Anzeigemodul nur über Status-LEDs. Abhängig von den Anforderungen der Installation kann es ausreichen, nur Status-LEDs zu haben, um Fehler oder Alarme lokal anzuzeigen und gleichzeitig Fehler und Alarme über die Relaisausgänge zu melden. Da kein Bildschirm und keine Navigationstasten vorhanden sind, müssen das Mindestanzeigemodul (und die zugehörigen Detektormodule) über einen Computer mit Remote-Software oder über SenseNET mit einem Befehlsanzeigemodul konfiguriert werden.

    Spezifikation
    • Standard Features

      • Modular Design

      Separate centrally-controllable detector modules allow efficient piping and discrete zones with no overlap.

      • Zoned aspirating smoke detection

      Individual detector modules provide detection for individual areas or zones, specific zone alarm information can be

      transmitted to the main fire alarm panel through dedicated alarm relays within each detector module.

      • Simplified installation

      Ingenious docking station design allows detectors to be easily connected together as a group. Sensitive electronics are easily

      removed to ensure they will not be damaged during first fix installation. Aspirating pipework and cable entries can easily

      be made into either the top or the bottom of the unit.

      • Intuitive user interface

      Bright easy-to-see color TFT display and universal navigation and control buttons take the guesswork out of programming

      and diagnostics.

      • Easy pipe connection

      The quick fit pipe adaptor system locks down securely, yet leaves plenty of room for easy pipe connection and removal.

      • Quick location of smoke

      Each detector module is self-contained, which means no delays in determining in which zone (sampling pipe) smoke is present.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeredwards-modulaser
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeFire/Smoke Detectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • OmniClassNummer23-29 29 13 11
    • OmniClassTitelSmoke Detectors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit