Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Auxiliary Power Supplies
Edwards

Auxiliary Power Supplies

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Überblick:

Die Zusatzstromversorgung (APS) ist ein nach UL 864, 10. Ausgabe, gelistetes Netzteil. Es handelt sich um eine gefilterte, geregelte und überwachte 24-V-Gleichstromeinheit, die einfach konfiguriert werden kann, um zusätzliche Benachrichtigungsgeräteschaltungen (NACs) oder Zusatzstrom für Massenbenachrichtigungen/Notfallkommunikation (MNEC) sowie Anwendungen im Bereich der Lebensrettung bereitzustellen.

Das APS enthält die Schaltkreise zur Überwachung und zum Laden interner oder externer Batterien. Das Stahlgehäuse bietet Platz für bis zu zwei 24-Amperestunden-Batterien. Das APS verfügt über vier NACs der Klasse B (umrüstbar auf zwei NACs der Klasse A). Diese können in einer oder zwei Gruppen über die einzigartigen Dual-Input-Schaltkreise des APS aktiviert werden. Das APS verfügt über eine türmontierte LED-Stromanzeige.

Das APS bietet zudem Platz für verschiedene Module und kann diese mit Strom versorgen. Dies können Signature AA-30 oder AA-50 Zweikanal-Audioverstärker, SIGA-UIO-Module und/oder SIGA-RELs sein. Auch eine MN-BRKT3F Halterung ist montierbar. Diese Halterung bietet Platz für einen MN-FNS4C2F3 oder MN-FNS8C2F3 Ethernet-Netzwerk-Switch, ein MN-FVPN VoIP-Modul und ein MN-COM1S Kommunikationsmodul.

Das APS ist in den Ausführungen 6,5 oder 10 Ampere erhältlich. Jeder Ausgangskreis verfügt über eine Kapazität von drei Ampere; die Gesamtstromaufnahme darf die Nennleistung des Geräts nicht überschreiten. Eigenschaften:

  • Ermöglicht die Installation einer zuverlässigen gefilterten und geregelten Stromversorgung dort, wo sie benötigt wird
  • Kostengünstige Systemerweiterung
  • Ermöglicht die Synchronisierung von Genesis- und Enhanced Integrity-Benachrichtigungsgeräten
  • Unterstützt codierten Ausgabebetrieb
  • Selbstwiederherstellender Überstromschutz
  • Mehrere Signalraten
  • Kann kaskadiert oder unabhängig gesteuert werden
  • Einfache Feldkonfiguration
  • On-Board-Diagnose-LEDs identifizieren Verdrahtungs- oder interne Fehler
  • Standardmäßiger EDWARDS-Stahlschrank mit Schlüssel und abnehmbarer Tür
  • 110- und 230-Vac-Modelle verfügbar
  • Geeignet für Drahtgrößen von 18 bis 12 AWG
  • Optionaler Sabotageschalter
  • Laderaten für zwei Akkus
  • Optionale Erdbebenhärtung: OSHPD-Seismik-Vorabzulassung für Komponenten mit Wichtigkeitsfaktor 1,5

Das APS erfüllt die aktuellen UL-Anforderungen und ist unter den folgenden Standards gelistet:

  • Standard (CCN) Beschreibung
  • UL864 10. Ausgabe (UOXX) Brandmeldesysteme
  • UL636 (ANET, UEHX7) Überfallalarmeinheiten und -systeme
  • UL609 (AOTX, AOTX7) Lokale Einbruchmeldeanlagen und -systeme
  • UL365 (APAW, APAW7) Mit der Polizeistation verbundene Einbruchmeldeanlagen und -systeme
  • UL1076 (APOU, APOU7) Proprietäre Einbruchmeldeanlagen
  • UL1610 (AMCX) Alarmzentrale
  • ULC-S527 (UOXXC) Steuereinheiten, Feueralarm (Kanada)
  • ULC-S303 (AOTX7) Lokale Einbruchmeldeanlagen und -systeme (Kanada)
  • C22.2 Nr. 205 Signalausrüstung (Kanada)
Spezifikation
  • Engineering Specification:

    Supply, where needed, EDWARDS APS Series Auxiliary Power Supplies (APS) that are interconnected to and supervised by the main system. The APS shall function as a stand-alone auxiliary power supply with its own fully-supervised battery complement. The APS battery complement shall be sized to match the requirements of the main system. The APS shall be capable of supervising and charging batteries having the capacity of 65 ampere-hours for Mass Notification/Emergency Communication (MNEC), life safety and security applications. 

    <>The APS shall provide a minimum of four independent, fully supervised Class B circuits that can be field-configurable for notification appliance circuits or auxiliary 24 Vdc power circuits. APS NACs shall be convertible to a minimum of two Class A NACs. Each APS output circuit shall be rated at 3 amperes at 24 Vdc. Each output circuit shall be provided with automatically restoring overcurrent protection. The APS shall be operable from the main system NAC and/or EDWARDS Signature Series control modules. APS NACs shall be configurable for continuous, 3-3-3 temporal rate. Fault conditions on the APS shall not impede operation of main system NAC. The APS shall be provided with ground fault detection circuitry and a separate AC fail relay.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-020
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC002685
  • ETIM-NameCentral fire alarm system
  • UNSPSCNameAlarm systems
  • UNSPSCCode46171604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm panels
  • Klassifizierung28 31 63
  • Format2014TitelFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNummer23-29 31 13
  • OmniClassTitelFire Alarm Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit