Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Remote Booster Power Supplies
Edwards

Remote Booster Power Supplies

Google-Übersetzung,
Überblick
Das Booster-Netzteil (BPS) ist ein nach UL 864, 9. Ausgabe, gelistetes Netzteil. Es handelt sich um eine gefilterte, geregelte und überwachte 24-VDC-Einheit, die einfach konfiguriert werden kann, um zusätzliche Benachrichtigungsschaltungen (NACs) oder Hilfsstrom für Massenbenachrichtigung/Notfallkommunikation (MNEC) sowie Lebensschutz, Sicherheit und Zugangskontrolle bereitzustellen Anwendungen.

Das BPS enthält die Schaltung zum Überwachen und Laden interner oder externer Batterien. Sein Stahlgehäuse bietet Platz für bis zu zwei 10-Amperestunden-Batterien. Für reine Zutrittskontrollanwendungen kann das BPS Batterien mit einer Gesamtkapazität von bis zu 65 Amperestunden in einem externen Gehäuse unterstützen. Das BPS verfügt über vier NACs der Klasse B (konvertierbar in zwei Klasse A). Diese können in einer oder zwei Gruppen von den einzigartigen dualen Eingangsschaltungen des BPS aktiviert werden.

Das BPS ist in 6,5- oder 10-Ampere-Modellen erhältlich. Jeder Ausgangskreis hat eine Kapazität von drei Ampere; Die Gesamtstromaufnahme darf die Nennleistung des Geräts nicht überschreiten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-021
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_31
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire detection and alarm power supply equipment
  • Klassifizierung28 31 63
  • Format2014TitelFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNummer23-29 31 13
  • OmniClassTitelFire Alarm Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit