Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Alarm Telephones
Edwards

Fire Alarm Telephones

3.8 von 5 Sternen3.8(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Überblick
Edwards Feueralarmtelefone sind robuste Kommunikationsgeräte für den Notfall. Geschlossene Telefonsprechstellen mit Schlüsselverriegelung bestehen aus drei separat zu bestellenden Komponenten: der Hörerbaugruppe, der Frontplatte und der Wandbox. Je nachdem, wie die Telefone verdrahtet sind, werden sie für den Betrieb mit drei oder vier Zuständen überwacht. Frontplatten sind entweder mit Metall- oder Bruchglaseinsätzen erhältlich.

Von der MEA zugelassene Wärterstationen verfügen über Türen mit Magnetverriegelungen und einstufige Handapparate mit gepanzerten Kabeln. Wärterstationen werden an 6832-1 Wallboxen montiert.

Tragbare Handgeräte werden in Ein-Gang-Steckdosen eingesteckt. Mobilteile sind in Schwarz oder Rot erhältlich. Der TCS-6-Schrank bietet Platz für bis zu sechs Mobilteile.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-022
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm detection devices and control equipment
  • Klassifizierung28 31 63
  • Format2014TitelFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNummer23-29 31 13
  • OmniClassTitelFire Alarm Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit