Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electromagnetic Door Holders
Edwards

Electromagnetic Door Holders

4.8 von 5 Sternen4.8(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Überblick
Elektromagnetische Türfeststeller von Edwards sind robust konstruiert und haben ein attraktives Design. Das Gehäuse ist mit einer aluminiumfarbenen, haltbaren, eingebrannten Polyester-Pulverfarbe versehen. Der Boden- oder Wandabschnitt beherbergt den Elektromagneten, während die Kontaktplatte an der Tür befestigt wird. Die Kontaktplatte hat eine stoßdämpfende (drehbare) Nylonkugel, mit der sich die Platte an jeden Türwinkel anpassen kann. Unterschränke sind in eintüriger oder zweitüriger Ausführung (Rücken an Rücken) erhältlich. Oberschränke sind in flächenbündiger oder aufliegender Ausführung erhältlich.

Türöffner von Edwards sollten überall dort installiert werden, wo Türen effektiv verwendet werden können, um Rauch und Feuer einzudämmen, oder wo die Freigabe einer selbstschließenden Tür von einem entfernten Ort aus anderen Gründen wünschenswert ist.

Der ausfallsichere Betrieb ist ein inhärentes Merkmal der Türhalterentriegelungen von Edwards. Bei Stromausfall werden die Türen automatisch freigegeben, können aber jederzeit manuell geöffnet oder geschlossen werden. Alle Einheiten sind frei von beweglichen Teilen, in sich geschlossen und erfordern keine Wartung.

Diese Türfeststeller haben eine Haltekraft von ca. 66 bis 111 N (15 bis 25 Lbf). Das Gerät hält eine Tür offen, während es unter Spannung steht. Bei Abschaltung durch ein Relais, das von der Brandmeldeanlage oder einem anderen Schalter gesteuert wird, wird die Tür in eine geschlossene Position freigegeben, wodurch die Ausbreitung von Rauch und Flammen geprüft wird. Elektromagnetische Türfeststeller sollten gemäß den örtlichen Bauvorschriften und -normen verwendet und installiert werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-026
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeElectromagnetic Door Holders
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameDoor closers
  • UNSPSCCode30171514
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectromagnetic door holders
  • Klassifizierung28 31 63
  • Format2014TitelFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31 15
  • OmniClassTitelElectromagnetic Door Holders
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit