Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Signal Modules
Edwards

Signal Modules

Google-Übersetzung,
Überblick
SIGA-CC1/MCC1-Signalmodule mit einem Eingang und SIGA-CC2/MCC2-Signalmodule mit zwei Eingängen sind Teil des Systems der Signature-Serie von EST. Sie sind intelligente analog adressierbare Geräte, die auf Befehl des Schleifencontrollers zum Anschließen von überwachten Signal- oder Telefonkreisen der Klasse B an ihre jeweiligen Stromeingänge verwendet werden. Die Stromeingänge können auf 24 VDC polarisiert werden, um akustische und optische Signalgeräte zu betreiben, oder auf 25 und 70 VRMS, um Audio-Evakuierungslautsprecher und Feuerwehrtelefone zu betreiben.

Der tatsächliche Betrieb des SIGA-CC1/MCC1 und SIGA-CC2/MCC2 wird durch den vom Installateur gewählten „Personality Code“ bestimmt. Es wird während der Systemkonfiguration vom Signature-Loop-Controller auf das Modul heruntergeladen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-036
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_50_28_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire detection and alarm systems
  • Klassifizierung28 31 53
  • Format2014TitelFire Alarm Initiating Devices
  • OmniClassNummer23-29 31 13
  • OmniClassTitelFire Alarm Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit