Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Releasing Module
Edwards

Releasing Module

Google-Übersetzung,
Überblick
Das SIGA-REL ist ein analog adressierbares Modul, das direkt mit dem Signature Loop Controller der Brandmelderzentrale kommuniziert. Das SIGA-REL steuert Sprinkler-, Pre-Action- und Sprühflutanlagen und kann auch zur Freisetzung von Löschmitteln wie CO2, Halon oder Schaum verwendet werden. Das Modul lässt sich einfach vor Ort konfigurieren und bietet eine Vielzahl von Optionen, die einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten und gleichzeitig die unnötige Freisetzung von Löschmittel verhindern.

Das SIGA-REL ist nicht nur eine intelligente Netzwerkkomponente, sondern auch mit einer Reihe herkömmlicher Geräte koppelbar. Diese ermöglichen die manuelle Betätigung von Abbruch-, Freigabe- und Servicetrennungsfunktionen. Zusammen mit dem SIGA-REL bilden sie ein komplettes Brandbekämpfungspaket. Ein separates Freigabepanel ist nicht erforderlich, da das SIGA-REL die vorhandene Kommunikationsinfrastruktur der Zentrale voll ausnutzt. Dies gewährleistet kostengünstige Installationen mit allen Vorteilen der analogen Initiierung und Steuerung der Signature-Serie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-037
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire/Smoke Detectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElektronische und optische Bauteile
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001763
  • ETIM-NameFire detector
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm detection devices and control equipment
  • Klassifizierung21 00 00
  • Format2014TitelFire Suppression
  • OmniClassNummer23-29 33 00
  • OmniClassTitelFire Suppression System Components
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit