Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intelligent Duct Smoke Detector
Edwards

Intelligent Duct Smoke Detector

4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Überblick
Der Rauchmelder der SuperDuct Signature-Serie von Edwards ist das fortschrittlichste und zuverlässigste Gerät seiner Klasse. SuperDuct wurde für eine einfache Installation und hervorragende Zuverlässigkeit entwickelt und stellt die perfekte Balance zwischen praktischem Design und fortschrittlicher Technologie dar.

SuperDuct-Detektoren verfügen über ein einzigartiges Design, das die Installation beschleunigt und die Wartung vereinfacht. Abnehmbare Staubfilter, konform beschichtete Leiterplatten und optionale wasserfeste Dichtungen halten Verunreinigungen von den Komponenten fern und gewährleisten einen jahrelangen störungsfreien Betrieb. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, lassen sich die Baugruppen leicht auseinandernehmen und in Sekundenschnelle wieder zusammenstecken.

Ein photoelektrischer Sensor der Signature-Serie ist in das Design jedes SIGA-SD-Kanalrauchmelders integriert. Dieser Sensor erbt die Leistung und die Vorteile dieser außergewöhnlichen Reihe intelligenter Geräte. Sensoren der Signature-Serie sammeln analoge Informationen von ihren Rauchsensorelementen und wandeln sie in digitale Signale um. Der Sensor misst und analysiert diese Signale und vergleicht die Informationen mit historischen Messwerten und Zeitmustern, um eine Alarmentscheidung zu treffen. Digitale Filter entfernen branduntypische Signalmuster, wodurch ungewollte Alarme praktisch eliminiert werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-005
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire/Smoke Detectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001763
  • ETIM-NameFire detector
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct smoke detectors
  • Klassifizierung28 31 53
  • Format2014TitelFire Alarm Initiating Devices
  • OmniClassNummer23-29 29 13 11 15
  • OmniClassTitelSpot Type Duct Photoelectric Smoke Detectors
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit