Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors
Edwards

Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors

Google-Übersetzung,
Überblick
Die Wärmemelder der Signature-Serie mit fester Temperatur und Anstiegsrate vereinen fortschrittliche Sensortechnologie mit einem praktischen Design, das die Effizienz erhöht, Installationszeit spart, Kosten senkt und die Fähigkeiten zum Schutz von Eigentum erweitert. Kontinuierliche Selbstdiagnose gewährleistet Zuverlässigkeit auf lange Sicht, während die neueste Thermistor-Technologie diese Detektoren ideal macht, wo immer eine zuverlässige Brunsterkennung erforderlich ist. Mit ihrem integrierten CO-Sensor erfüllen diese Geräte eine doppelte Aufgabe – sie überwachen kontinuierlich die Umgebung auf Verbrennungswärme sowie auf ihren unsichtbaren, aber tödlichen Begleiter Kohlenmonoxid.

Wie alle Detektoren der Signature-Serie sind diese intelligente Geräte, die analoge Informationen von ihrem Wärme- und CO-Sensor (falls vorhanden) sammeln und diese Daten in digitale Signale umwandeln. Um eine Alarmentscheidung zu treffen, misst und analysiert der integrierte Mikroprozessor des Detektors Sensormesswerte und vergleicht diese Informationen mit historischen Daten. Digitale Filter entfernen branduntypische Signalmuster und eliminieren so ungewollte Alarme nahezu.

Der SIGA-HCD ist ein Wärmemelder mit fester Temperatur, der einen fortschrittlichen Kohlenmonoxidsensor enthält. Wenn die elektrochemische Zelle nach etwa sechs Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, signalisiert der Detektor einen Störungszustand an das Bedienfeld.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-85001-0620
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire/Smoke Detectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameHeat detectors
  • UNSPSCCode46191502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_64
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPoint heat detectors
  • Klassifizierung28 31 53
  • Format2014TitelFire Alarm Initiating Devices
  • OmniClassNummer23-27 11 19 11
  • OmniClassTitelHeat Detectors
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit