Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G4 LED - Wall - Horn - Strobe
Edwards

G4 LED - Wall - Horn - Strobe

4.7 von 5 Sternen4.7(20 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Überblick

Die Hupen und LED-Stroboskope der Genesis LED G4-Serie zeichnen sich durch ein schlankes, flaches Design und eine energieeffiziente Technologie aus, die die Installation und den Betrieb durch Reduzierung des Overheads kostengünstiger macht. Hochleistungs-LEDs benötigen weniger Schaltungen und Netzteile. Diese neuen Geräte sind auf Energieeffizienz und Lebenssicherheit ausgelegt.

Die Genesis LED G4-Serie verwendet hocheffiziente Optiken in Kombination mit patentierter Elektronik, um ein hochgradig kontrolliertes und effizient fokussiertes Lichtverteilungsmuster im Austausch für einen geringeren Strombedarf zu liefern. Blitze verfügen über eine vor Ort wählbare Lichtleistung von 15, 30, 75 oder 110 cd.

Im Vergleich zu Blitzgeräten vom Xenon-Typ benötigen die Geräte der Genesis LED G4-Serie weniger Netzteile und oft einen kleineren Kabelquerschnitt, was die Anforderungen an die Kabelkanäle verringert. Sie sind auch abwärtskompatibel mit älteren Blitzen, sodass Sie nicht alle Ihre vorhandenen Geräte ersetzen müssen, um auf die neue LED-Technologie aufzurüsten. Tatsächlich können G4-Blitze auf demselben Schaltkreis gemischt und im selben Sichtfeld wie Xenon-basierte Blitze verwendet werden. Dies macht die Genesis LED G4-Serie ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.

Vor Ort konfigurierbare Tonausgabepegel bieten die Flexibilität, die moderne Lebenssicherheitsprojekte erfordern, während das Genesis-LED-Steuerungsprotokoll mehrere Blitze auf kompatiblen NAC-Schaltkreisen synchronisiert hält, um die Anforderungen von NFPA 72 zu erfüllen. Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem Geräte der G4-Serie glänzen. Die universelle raumseitige Verdrahtungsplatte ermöglicht die Vorinstallation und elektrische Verdrahtung sowie die Durchgangsprüfung mit der mitgelieferten Diagnoseprüfleiste. Die Geräte der G4-Serie können dann einfach eingerastet werden, mit der Gewissheit, dass die Verdrahtung korrekt ist. Die innovativen Under-Cover-Diagnosetestpunkte bieten einen einfachen Zugang zum Testen der Geräteschaltkreise im montierten Zustand.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-g4
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.78
  • Breite (Inches)4.95
  • Tiefe (Inches)1.62
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 63.13
  • Format2014TitelFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNummer23-29 31 13
  • OmniClassTitelFire Alarm Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA