Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis LED GCSVH High-Candela Strobe
Edwards

Genesis LED GCSVH High-Candela Strobe

Google-Übersetzung,

Überblick

Die Blitz- und Lautsprecherblitze der Genesis LED High Candela GCVH- und GCSVH-Serie kombinieren hohe Leistung mit einem schlanken, flachen Design und energieeffizienter Technologie, wodurch sie kostengünstiger zu installieren und zu betreiben sind. Hochleistungs-LEDs benötigen weniger Netzteile, Notstromversorgung und Batterien. Diese neuen Geräte sind auf Energieeffizienz und Lebenssicherheit ausgelegt.

Die Lautsprecher verfügen über wählbare Watt-Abgriffe, während die Lautsprecherblitze die Konfiguration von Watt- und Lichtleistungspegeln vor Ort ermöglichen. Beide Einstellungen bleiben deutlich sichtbar – auch nach der endgültigen Installation. Die Lautsprecher können in einem einzigen Modell mit einem vor Ort wählbaren Schalter sowohl eine Spannung von 25 V als auch von 70 V liefern. Dank dieser Flexibilität können Geräte ganz einfach genau auf die gewünschte Leistung abgestimmt werden. Alle Genesis-Lautsprecher verfügen über einen Gleichstrom-Sperrkondensator, der eine elektrische Überwachung des Audioverteilungskreises ermöglicht.

Die Genesis LED High Candela GCVH- und GCSVH-Serie verwendet hocheffiziente Optik in Kombination mit patentierter Elektronik, um ein hochkontrolliertes und effizient fokussiertes Lichtverteilungsmuster bei geringerem Stromverbrauch zu liefern. Blitzgeräte bieten eine vor Ort wählbare Lichtleistung von 135, 150, 177 oder 185 Candela.

Im Vergleich zu Blitzlichtern vom Typ Xenon bieten Geräte der Genesis LED High Candela GCVH- und GCSVH-Serie eine deutlich geringere Stromaufnahme, was Vorteile in Form längerer Stromkreislängen, mehr Geräten pro Stromkreis, kleinerem Kabelquerschnitt und geringerer Stromversorgungsmengen für eine Installation mit sich bringt. Sie sind außerdem abwärtskompatibel mit älteren Blitzlichtern, sodass Sie nicht alle Ihre vorhandenen High Candela-Blitzlichter zur Deckenmontage und Lautsprecher-Blitzlichter der Genesis LED GCVH- und GCSVH-Serie S2813 S5389-Geräte ersetzen müssen, um auf die neue LED-Technologie aufzurüsten. Tatsächlich können High Candela GCVH- und GCSVH-Blitzlichter im selben Stromkreis gemischt und im selben Sichtfeld wie Blitzlichter auf Xenon-Basis verwendet werden. Dadurch sind die Genesis LED GCVH- und GCSVH-Serien ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.

Vor Ort konfigurierbare Tonausgabepegel bieten die Flexibilität, die moderne Lebenssicherheitsprojekte erfordern, während das Genesis-LED-Steuerungsprotokoll mehrere Blitze auf kompatiblen NAC-Schaltkreisen synchronisiert und so die Anforderungen von NFPA 72 erfüllt. Sie erfüllen auch die NFPA- und UL-520-Hz-Anforderungen für Schlafbereiche und sind daher ideal für Neubauten oder Nachrüstungen.

Lautsprecher der High Candela GCSVH-Serie erzeugen eine klare, deutliche Sprachausgabe, die über große Bereiche hinweg gut verständlich ist. In einem Notfall ist die Verständlichkeit für die Lebenssicherheit von entscheidender Bedeutung. Das Verstehen des Inhalts der Nachricht ist genauso wichtig wie das Wissen, dass ein Notfall vorliegt. Die Verständlichkeit wird im Sprachübertragungsindex gemessen und alles über 0,76 gilt als ausgezeichnet. Lautsprecher der High Candela GCSVH-Serie liefern Audio mit einem STI von 0,81 und stellen sicher, dass die Nachricht klar ist.

Die Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem die Geräte der Serien High Candela GCVH und GCSVH glänzen. Die universelle raumseitige Verdrahtungsplatte ermöglicht die Vorinstallation und elektrische Verdrahtung sowie die Prüfung der Kontinuität mit der mitgelieferten Diagnoseprüfleiste. Geräte der Serien High Candela GCVH und GCSVH können dann einfach eingerastet werden, mit der Gewissheit, dass die Verdrahtung korrekt ist. Die innovativen, verdeckten Diagnosetestpunkte bieten einfachen Zugang zur Prüfung der Geräteschaltkreise während der Montage.

Spezifikation
  • Specifications

    Strobe operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR

    Speaker operating voltage 25VRMS of 70VRMS (selectable)

    Speaker frequency response (UL rated) 400Hz-4,000Hz

    Speaker frequency response (nominal) 100Hz-11,000Hz

    Light output 135, 150, 177,or 185 candela

    Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx.

    Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source.

    Synchronization Sources Edwards CC/MCC Series Signal Modules (Note 2) , Universal Class A/B modules2 (Note 2), FXNAC2 (Note 2), Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels

    Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2 )

    Dimensions (Ø × D) 6.8 x 1.82 in (17.27 x 4.62 cm)

    Compatible electrical boxes (Note 1) 2-gang, 4-inch square, 4-inch octagon with GOCT adapter plate Trim plates GCTR, GCTW 10.6 × 0.3 in. (26.92 × 0.76 cm)

    Wiring plate GRSW (Catalog number: GRSW-10, Pack of 10)

    Operating environment Temperature Relative humidity 32 to 122°F (0 to 50°C) 0 to 93% non-condensing

    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)

    RAL Color Red=RAL 3013 White=RAL 9002

    Environmental Compliance RoHS directive 2011/65/EU

    NOTES:

    1 Electrical boxes must be at least 1-1/2 in. (3.81 cm) deep.

    2 Compatibility for these modules limited to 25 appliances

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenesis-led-gcsvh-high-candela-strobe
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.8
  • Breite (Inches)6.8
  • Tiefe (Inches)1.82
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 63.13
  • Format2014TitelFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNummer23-29 31 17
  • OmniClassTitelVisible Fire Notification Devices

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit