Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis LED Low Frequency Horn-Strobe G4LF
Edwards

Genesis LED Low Frequency Horn-Strobe G4LF

Google-Übersetzung,

Die Genesis LED-Hupen G4LF und G4LFV mit Blitzlichtfunktion sind wandmontierte, steckbare Brandmelder. Diese Geräte sind für den Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert.

Merkmale der Genesis LED G4LF und G4LFV:

  • Vor Ort konfigurierbare Horn- und Blitzlichtausgänge.
  • Verbesserte Synchronisationsschaltungen zur Einhaltung von UL 1638 und CAN/ULC 526.
  • Die Eingangsverdrahtungsprüfpunkte befinden sich an der Vorderseite des Geräts, wenn die Abdeckung entfernt wird.
  • Tabelle 1: G4LF-Hornmodelle:
    • G4LFRF: Horn, Wand, rot, FEUER
    • G4LFRF-FR: Horn, Wand, rot, FEU/FEU
    • G4LFRF-SP: Horn, Wand, rot, FUEGO
    • G4LFRN: Horn, Wand, rot, keine Markierung
    • G4LFWF: Horn, Wand, weiß, FEUER
    • G4LFWF-FR: Horn, Wand, weiß, FEU/FEU
    • G4LFWF-SP: Horn, Wand, weiß, FUEGO
    • G4LFWN: Horn, Wand, weiß, keine Markierung
  • Tabelle 2: G4LFV-Hornblitzer-Modelle:
    • G4LFVRF: Hupenblitz, Wand, rot, FEUER
    • G4LFVRF-FR: Horn-Blitzlicht, Wandleuchte, rot, FEU/FEU
    • G4LFVRF-SP: Horn-Blitzlicht, Wandleuchte, rot, FUEGO
    • G4LFVRN: Hupenblitzer, Wandfeuer, rot, keine Kennzeichnung
    • G4LFVWF: Hupenblitz, Wandleuchte, weiß, FEUER
    • G4LFVWF-FR: Horn-Blitzlicht, Wandleuchte, weiß, FEU/FIRE
    • G4LFVWF-SP: Hupenblitzer, Wandleuchte, weiß, FUEGO
    • G4LFVWN: Hupenblitzer, Wand, weiß, keine Kennzeichnung
  • Hinweis: Für den synchronen Betrieb ist ein separat installiertes Synchronisierungsgerät erforderlich.
  • Die Kompatibilitätsliste der Steuereinheit bzw. des Netzteils enthält Informationen zu kompatiblen Synchronisationsgeräten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergenesis-led-low-frequency-horn-strobe-g4lf
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 00
  • Format2014TitelFire Detection and Alarm
  • OmniClassNummer23-29 29 00
  • OmniClassTitelFire Detection Devices

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit