Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MiniLaser Aspiring Smoke Detector
Edwards

MiniLaser Aspiring Smoke Detector

Google-Übersetzung,
FHSD8075-ULF

Der MiniLaser ist ein kompakter, einzoniger Ansaugrauchmelder, der für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Empfindlichkeit, fortschrittliche Diagnosefunktionen und flexible Konfiguration entwickelt wurde. Basierend auf der bewährten ModuLaser®-Technologie bietet er zuverlässige Frühwarnung bei gleichzeitig geringem Platzbedarf und eignet sich daher für vielfältige Installationen.

STANDARDMERKMALE

  • Duale Konfiguration
    • DIP-Schalter-Konfigurationseinstellung für einfache Probenahmerohranordnungen oder PipeCAD für komplexere Modellierung von Probenahmerohranordnungen
  • Anpassbar
    • Das Anzeigemodul und das Erweiterungsmodul können je nach Verdrahtungsbedarf optimal positioniert werden und lassen sich beidseitig des Detektormoduls installieren. Abhängig von den spezifischen Anwendungsanforderungen können bis zu zwei Funktionsmodule im Erweiterungsmodul untergebracht werden.
  • Vereinfachte Installation
    • Dank der ausgeklügelten Dockingstation lässt sich der Detektor einfach installieren. Die empfindliche Elektronik kann problemlos entnommen werden, um Beschädigungen während der Installation zu vermeiden. Anschlüsse für Ansaugrohre und Kabel sind wahlweise an der Ober- oder Unterseite des Geräts vorhanden.
  • Vorkonstruktiert für Kosteneffizienz
    • Bis zu 120 m vorkonfektioniertes Rohrnetz in I- oder T-Form mit maximal 25 Probenahmeöffnungen* – mehr als doppelt so viele wie bei vergleichbaren Systemen – machen eine aufwendige Rohrnetzplanung überflüssig. Fast 30 % günstiger als alle anderen nach UL 268, 7. Ausgabe, zugelassenen Ansaugrauchmelder.
Spezifikation
  • General

    • Status indication: LED's
    • User interface: Alarm and fault indicators, with smoke level bar graph display
    • Alarm levels: 4 (Aux, Pre-alarm, Alarm and Alarm 2)
    • Event log: 20,000 events per system
    • Connectivity: USB-C port

    Electrical

    • Operating voltage: 24 VDC nominal (18.0V to 30.0V)
    • Current consumption: Current Consumption at 24VDC
    • 120 mA - fan speed 1
    • 180 mA - fan speed 4 (default speed)
    • 230 mA - fan speed 6
    • 365 mA - fan speed 10

    Detection

    • Detection principle: Laser light scattering mass detection and particle evaluation
    • Sensitivity: 0.00914 %obs/ft to 7.62 %obs/ft (0.03 %obs/m to 25 %obs/m)
    • Coverage Area: Up to 18,000 ft² (1672 m²) (subjected to local approvals and installation standards)
    • Velocity Range: 0 to 4000 ft/min (0 to 20 m/s)
    • Particle Sensitivity Range: 0.003 to 10 microns
    • Fan Speed: Configurable (1-10)

    Sampling Pipe

    • Length: Up to 400 ft. (125m)
    • Quantity sampling holes: Up to 10 - Class A per system
    • Up to 20 - Class B per system
    • Up to 35 - Class C per system
    • Up to 25 - Pre-Engineered pipe network designs per system
    • Inlet size: 1.06 or 0.98 in (27 or 25 mm) outer diameter
    • Inlet location: Top or bottom
    • Exhaust size: 1.06 or 0.98 in (27 or 25 mm) outer diameter
    • Exhaust location: Top or bottom
    • Sampling and Exhaust Quantity: 1

    Input

    • Input quantity: 1
    • Input type and rating: Supervised
    • Termination: 15 KΩ 5% 1/4 W
    • Programmable: Yes

    Output

    • Output quantity: 3
    • Output type and rating: Voltage free (contact rating 2 A at 30 VDC / NO/NC/C)
    • Programmable: Yes (2 x outputs / 1 x fixed for fault)

    Physical

    • Physical dimensions (W x D x H): 6.5 x 5.25 x 11.8 in. (165 x 133.5 x 300 mm)
    • Net weight: 4.7 lb. (2.15 Kg)
    • Color: Grey-white (RAL 9002)
    • Mounting type: Surface mount, DIN Rail
    • Cable entries: 6 at the bottom, 5 at the top, 2 at the rear
    • Cable entry size: 0.5 in. (20 mm) - top and bottom
    • Detector module orientation: Vertical (0 deg or 180 deg)

    Environmental

    • Operating temperature:
    • Equipment: 14 to +140°F (-10 to +60°C)
    • Sampled air: -40 to +140°F (-40 to +60°C) with sampled air heated to operational temperature of at least 14°F (-10°C)
    • Relative humidity: 0 to 95% noncondensing
    • Environment: Indoor
    • IP rating: IP40

    Standards & Regulation

    • Compliancy: REACH, RoHS
    • Certification: UL/ULC
    • Chart Recorder
    • Sampling period: Adjustable between 1s and 60s
    • Capacity: 1 month @1s / Up to 5 years @60s
    • Values recorded: Detector value, 4 alarm level values, flow value and temperature (all simultaneously)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerminilaser-aspiring-smoke-detector
  • ProduktfamilieFire Detection, Aspirating Smoke Detection (ASD)
  • ProduktgruppeSingle‑Zone Aspirating Smoke Detector
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • Klassifizierung28 31 46
  • Format2014TitelSmoke Detection Sensors
  • OmniClassNummer23-29 29 13 11
  • OmniClassTitelSmoke Detectors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA