Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R-Series Remote Annunciators
Edwards

R-Series Remote Annunciators

Google-Übersetzung,
Überblick
Meldegeräte der R-Serie von Edwards sind Hochleistungs-Fernmeldegeräte, die eine Statusanzeige und allgemeine Bedienelemente für kompatible Brandmelderzentralen bieten, einschließlich kleiner analoger Feuermeldesysteme der iO-Serie. Diese Melderfamilie bietet LCD- oder LED-Meldungen. Modelle sind mit und ohne gemeinsame Steuerung erhältlich.

Es gibt drei Meldermodelle der R-Serie sowie einen LED-basierten Expander. An jeden Melder können bis zu zwei Erweiterungen angeschlossen werden. Der Expander umfasst 24 LED-Paare, die die Fähigkeiten aller Melder erweitern.

Alle Meldermodelle verfügen über Status-LEDs und einen internen Summer. Zwei Modelle verfügen über ein LCD-Textdisplay und eines über 16 LED-Paare zur Zonenmeldung. LCD-Modelle verfügen über eine große hintergrundbeleuchtete Super-Twist-Flüssigkristallanzeige mit vier mal zwanzig Zeichen pro Zeile.

Melder und Erweiterungen der R-Serie werden mithilfe des mitgelieferten Montagerings auf einem standardmäßigen quadratischen 4-Zoll-Elektrokasten montiert. Sie können auch in abschließbaren Stahlgehäusen aufputz montiert werden. Es stehen drei verschiedene Gehäuse zur Verfügung. Für Melderanwendungen der R-Serie ist ein Schlüsselschalter und eine grafische Melderschnittstelle verfügbar. Der Schlüsselschalter aktiviert oder deaktiviert allgemeine Bedienelemente. Die Schnittstellenkarten der grafischen Anzeige unterstützen 32 LEDs und 16 Schalter auf der Grafikanzeige.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-utc-014
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm detection devices and control equipment
  • Klassifizierung28 31 63
  • Format2014TitelFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNummer23-29 31 11
  • OmniClassTitelFire Alarm Annunicator Panels
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA