Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
ei-electronics-kg/products/2fab2653-d3e5-4e1c-b356-6c3ebc7fd2a3
Startseite
Kategorien
Brandschutz
Brandschutzvorrichtungen
230V-Kohlenmonoxidwarnmelder Ei3018
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ei Electronics KG
Folgen
230V-Kohlenmonoxidwarnmelder Ei3018
Download
Spezifikation
Spezifikation
Abmessungen
Breite
150 mm
Länge
150 mm
Tiefe
55 mm
Gewicht
310 g
Eigenschaften
Einsatztemperatur
-10 bis +40°C
Lagertemperatur
-10 bis +40°C
Sensortyp
elektrochemisch
Signalgeber
piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck
85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit
15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
Stromversorgung
230V AC
Batterielebensdauer
10 Jahre
Gehäusefarbe
rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial
Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert
Vernetzung
Draht
31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
Funk
mit Funkmodul Ei3000MRF
Qualität
Normen / Standards
EN 50291 Teil 1 und 2
Garantie
5 Jahre Herstellergarantie
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
230v-kohlenmonoxidwarnmelder-ei3018
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2024-01-30
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
https://www.eielectronics.de/produkte/ei3018
Installationinstruktionen
https://www.eielectronics.de/downloads/Bedienungsanleitung_Ei3018.pdf
Ausschreibungsinformation
https://ausschreiben.de/catalog/ei_electronics/catalogItem/1b3d9fb1-6f01-4ae7-8672-12fa4a5aa6f4
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Irland
Hergestellt in
Irland
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Brandschutz - Brandschutzvorrichtungen
IFCClassification
Alarm
ETIM-Code
EC002840
ETIM-Name
Carbon monoxide detector
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_75_50_76_12
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Carbon monoxide detectors
Klassifizierung
28 31 49
Format2014Titel
Carbon-Monoxide Detection Sensors
OmniClassNummer
23-27 11 27 17
OmniClassTitel
Gas Detectors
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Ähnliche Produkte
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Download
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Download
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Download
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Download