Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
ei-electronics-kg/products/66cb99b5-abf5-433e-b902-0e0e6cfca060
Startseite
Kategorien
Brandschutz
Brandschutzvorrichtungen
230V-Rauchwarnmelder Ei3016
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ei Electronics KG
Folgen
230V-Rauchwarnmelder Ei3016
Download
Spezifikation
Spezifikation
Abmessungen
Breite
150 mm
Länge
150 mm
Tiefe
55 mm
Gewicht
336 g
Eigenschaften
Einsatztemperatur
-10 bis +40°C
Lagertemperatur
-10 bis +40°C
Sensortyp
photoelektrischer Sensor
Signalgeber
piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck
85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit
15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
Überwachungsbereich
≤ 60 m²
Stromversorgung
230V AC
Batterielebensdauer
10 Jahre
Gehäusefarbe
rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial
Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert
Vernetzung
Draht
31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
Funk
mit Funkmodul Ei3000MRF
Qualität
Normen / Standards
EN 14604:2005 + AC:2008
Garantie
5 Jahre Herstellergarantie
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
230v-rauchwarnmelder-ei3016
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2024-01-30
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
https://www.eielectronics.de/produkte/ei3016
Installationinstruktionen
https://www.eielectronics.de/downloads/Bedienungsanleitung_Ei3000-Serie.pdf
Ausschreibungsinformation
https://ausschreiben.de/catalog/ei_electronics/catalogItem/9782615d-db43-4c16-b979-061a78313451
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Irland
Hergestellt in
Irland
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Brandschutz - Brandschutzvorrichtungen
IFCClassification
Alarm
ETIM-Code
EC001763
ETIM-Name
Fire detector
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_75_75_30_65
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Point smoke detectors
Klassifizierung
28 31 46
Format2014Titel
Smoke Detection Sensors
OmniClassNummer
23-29 29 13 11 11
OmniClassTitel
Spot Type Photoelectric Smoke Detectors
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Ähnliche Produkte
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Download
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Download
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Download
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Download