Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GARDA ONE Railing
GARDA ONE Railing
GARDA ONE Railing
GARDA ONE Railing
    eibho

    GARDA ONE Railing

    Google-Übersetzung,

    Kompakt, präzise und anpassungsfähig. Eine Option für Projekte, die Innenausbau, strukturelle Funktionalität und effizientes Design vereinen.

    GARDA ONE ist eine vielseitige Lösung für Projekte, die eine Inneninstallation ohne Außenzugang erfordern und sich durch ein kompaktes, sichtbares und durchgehendes Profil auszeichnen. Ideal für Neubau, Renovierung oder Sanierung, bei denen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen technischer Gestaltung, Flexibilität und statischer Belastbarkeit gefragt ist.

    Spezifikation
    • Verified structural resistance:

      • 0.8 kN/m → residential and general use
      • 1.6 kN/m → public and commercial areas
      • 2.0 kN/m → reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGARDA-ONE-RAILING
    • ProduktfamilieGARDA EIBHO by Aluvetro
    • ProduktgruppeGARDA ONE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium handrails
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika Europa Afrika