Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC

    Google-Übersetzung,

    Modulare Lösung, die Photovoltaik-Technologie in eine stilvolle Struktur integriert. Produktives Gehäuse mit Design, Effizienz und exklusivem Zugang.

    MODULAR 2.0 – Solare Photovoltaik verwandelt das Gebäude in eine Energiequelle. Durch ein verglastes Modul mit einer außenliegenden Solarzelle bietet diese Lösung Stromerzeugung, ein modernes Erscheinungsbild und maximale Funktionalität.

    Es wurde für SP, FS und FS UP konzipiert und ist mit Architekturumgebungen kompatibel, die Energieeffizienz, visuelle Integration und industrielle Ausführung priorisieren.

    Spezifikation
    • Optimised photovoltaic integration InFlex technology.

      Possibility of manufacturing modules up to 1300 mm wide and 1365 mm high, adapting to the module dimensions according to the design.

      Energy production per module: Pmax: 195–210 W / module, estimated values for a 1335 mm x 795 mm module.

      Active occupation: 88% of usable surface area / according to design.

      55.2 or 66.2 glass panel or 2 mm sheet metal.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMODULAR-2-0-SOLAR-PHOTOVOLTAIC
    • ProduktfamilieMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • ProduktgruppeSOLAR PHOTOVOLTAIC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium handrails
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika Europa Afrika