Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing

    Google-Übersetzung,

    Glasgeländer mit Frontmontage. Minimalistisches Design, maximale Nutzfläche und hohe technische Leistungsfähigkeit.

    Glasgeländersystem mit frontseitiger Befestigung zur Unterstützung (FS) oder in der Variante FS 200 SPECIAL mit versetzter Befestigung und verdecktem Profil unter Doppelböden oder Pflastersteinen.

    Perfekt für Projekte, bei denen maximale visuelle Klarheit, optimale Raumausnutzung und die vollständige Verdeckung von Profilen gewünscht sind.

    Spezifikation
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGARDA-FS-200-SPECIAL-Linear-Railing
    • ProduktfamilieGARDA EIBHO by Aluvetro
    • ProduktgruppeGARDA FS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium handrails
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit