Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fiberglass Cornice

Fiberglass Cornice

4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Royal Corinthian stellt Gesimse und Gebälke aus RoyaLite™-Glasfaser her, auch FRP- oder GFRP-Gesimse genannt. Das Gesims besteht aus Polyesterharz, das mit 35 % bis 40 % Glasfaser verstärkt ist: Glasfaser ist Pfund für Pfund stärker als Stahl, was zu einem leichten Gesims führt, das in Bezug auf Langlebigkeit, Preis, einfache Installation und begrenzte Möglichkeiten seinesgleichen sucht Wartung. Wir bieten Hunderte von Standardgesimsen an, die alle leicht modifiziert werden können, um noch mehr Optionen zu schaffen. Wir fertigen einfache Gesimse aus Glasfaser ab einer Höhe von 4 Zoll bis hin zu komplexen Gesimsen mit einer Höhe von über 60 Zoll. Wir verfügen über Glasfasergesimse mit integrierten Konsolen, Konsolen, Modillionen, Blöcken oder Triglyphen, was die Installationskosten im Vergleich zu Gesimsen mit losen Elementen erheblich senkt. Aufgrund unserer hauseigenen Möglichkeiten zur Muster- und Formenherstellung ist die kundenspezifische Anpassung relativ kostengünstig.

Weitere CAD-Dateien finden Sie unter https://royalcorinthian.com/fiberglass-cornice-cad-drawings/

Spezifikation
  • RoyaLite™ Fiberglass “FRP”
    Best ApplicationLightweight And Versatile
    Factory Finish (Standard)White Marine-Grade Gel Coat
    Factory Finish (Options)Prefinished Colors/Textures
    Price Comparison$
    StylesStandard And Custom
    Typical Length8′
    Wall Thickness1/4″
    Weight (Sq Ft)2 To 4 Lbs
    Warranty25 years
    Advantages

    Unrivaled Durability

    CustomizableYes
    Fiberglass Content35-40%
    FillerNone
    Fire RatingAvailable: Class A
    LEED PointsAvailable
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfiberglass-cornice
  • ProduktfamilieCornice
  • ProduktgruppeFiberglass Cornice
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_51_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone cornices
  • OmniClassNummer23-13 21 23 21
  • OmniClassTitelMasonry Cornices