Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GARDA FS 300 Linear Railing
GARDA FS 300 Linear Railing
GARDA FS 300 Linear Railing
GARDA FS 300 Linear Railing
    eibho

    GARDA FS 300 Linear Railing

    Google-Übersetzung,

    Hochfeste Glasgeländer. Verstärkte Lösungen für maximale Sicherheit und technische Leistungsfähigkeit.

    GARDA FS 300 bietet eine leistungsstarke Lösung für Projekte, die erhöhte Sicherheit, strukturelle Stabilität und integrierte Ästhetik erfordern.

    Dank der Einbaumöglichkeiten im Innenbereich, an der Vorderseite oder auf dem Boden eignet es sich ideal für Umgebungen, in denen Vorschriften und Funktionalität höchste technische Standards erfordern.

    FS 300: Frontmontage mit der Möglichkeit zusätzlicher struktureller Unterstützung

    Spezifikation
    • Resistance according to application:

      • Safety test over 3.0 kN/m → 4.5 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGARDA-FS-300-Linear-Railing
    • ProduktfamilieGARDA EIBHO by Aluvetro
    • ProduktgruppeGARDA FS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium handrails
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit