Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
    eibho

    GARDA MINI Railing

    Google-Übersetzung,

    Kompakt, präzise und sicher. Die ideale Lösung für Brüstungen, Mauern oder Balustraden, mit Montage von innen und minimaler Sichtbarkeit.

    GARDA MINI ist eine optimierte Lösung für Projekte, die eine direkte Befestigung an einer Wand oder Brüstung erfordern, mit reduziertem Profil und innenliegender Justierung. Sie eignet sich besonders für Renovierungen, Treppenhäuser, historische Gebäude oder Räume mit Höhenbeschränkungen.

    Spezifikation
    • Verified structural resistance:

      • 0.8 kN/m → residential and general use
      • 1.6 kN/m → public and commercial areas
      • 2.0 kN/m → reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGARDA-MINI-RAILING
    • ProduktfamilieGARDA EIBHO by Aluvetro
    • ProduktgruppeGARDA MINI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium handrails
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit