Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator

    Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux Inverse Experience Kühlschrank mit Fresh&Flex 488L verfügt über die Technologie und die Funktionen, die erforderlich sind, damit Ihre Zutaten länger haltbar sind und Lebensmittelverschwendung vermieden werden.

    Mit der Fresh Flex-Schublade können Sie die Temperatur für jedes Lebensmittel und Getränk individuell einstellen. Die Meat & Fish-Funktion bewahrt den ursprünglichen Geschmack, die Weichheit und bis zu 99 % des Proteins von Fleisch.

    Die AutoSense-Technologie nutzt künstliche Intelligenz, um die Temperatur effizient zu steuern und die Frische Ihrer Lebensmittel um bis zu 30 %¹ zu verlängern.

    Dies ist eine exklusive Electrolux-Technologie, die entwickelt wurde, um Ihre Nutzungsmuster zu lernen und den Stromverbrauch entsprechend anzupassen. In Momenten, in denen die Tür häufiger geöffnet ist, wird die Leistung erhöht, um die richtige Temperatur zu halten. Es reduziert auch den Energieverbrauch, stabilisiert die Temperatur und reduziert Geräusche in Momenten, in denen Sie es weniger nutzen, wie nachts oder auf Reisen.

    Die Inverter-Technologie hält die Temperatur stabil, spart bis zu 42 % Strom und sorgt dafür, dass Ihre Zutaten länger frisch bleiben und weniger Energie verbrauchen.

    Der Electrolux-Kühlschrank verfügt außerdem über FoodControl, mit dem Sie das Verfallsdatum Ihrer Zutaten im Auge behalten können, damit Sie frische Lebensmittel konsumieren und Abfall vermeiden können.

    Die HortiFruti-Schublade wurde entwickelt, um die Frische von Obst und Gemüse länger zu bewahren.

    IceMax ist die einfache Art, jederzeit Eiswürfel zu haben. Sein Fach ist einfach nachzufüllen und vermeidet Verschütten. Es verhindert auch, dass Gerüche aus dem Gefrierschrank Ihr Eis verunreinigen. Verwenden Sie IceStock für mehr Eiswürfelspeicher.

    Die durch Bakterien verursachten Gerüche werden mit dem TasteGuard-System 9x schneller beseitigt. So bleibt Ihr Kühlschrank frisch, hygienisch und sicher.

    FastAdapt maximiert die 488-Liter-Kapazität des Kühlschranks. Mit diesem System können Sie bis zu 80 interne Einstellungen für den Innenraum erstellen. Verwenden Sie Schubladen und einziehbare Regale so, wie es für Sie bequemer ist.

    Metatag: Mit dem Electrolux Fresh & Flex Kühlschrank können Sie die Frische Ihrer Lebensmittel länger bewahren und dabei weniger Energie verbrauchen. Hol 'dir deines jetzt!

    Spezifikation
    • FRESH&FLEX DRAWER: drawer with adjustable temperature for better preservation of various foods and beverages (meat, beer, cold cuts and vegetables).

      MEAT & FISH FUNCTION: in the “Meat” function, the Fresh&Flex drawer preserves 99% of meat proteins and keeps its original tenderness and flavor for longer. In these conditions, meat can be stored for up to 7 days in the drawer, without freezing. Just take it out of the fridge and it's ready to cook.

      AUTOSENSE: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life by up to 30% longer. It is an exclusive Electrolux technology, which recognizes your routines, identifying the moments of greatest use and automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, also reducing noise.

      INVERTER TECHNOLOGY: with up to 42%³ energy savings and more food preservation.

      FOODCONTROL: helps to control the expiration date of fresh food, avoiding waste.

      HORTIFRUTI DRAWER: preserves fruits and vegetables for longer.

      ICEMAX: compartment for ice which does not mix odors with the rest of the freezer and is easy to remove.


      ICESTOCK: container to store the ice cubes.

      TASTEGUARD: eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, ensuring your fridge always stays fresh and hygienic.

      FASTADAPT: shelves that allow 80 internal configurations to store food of different sizes.

      FREEZER: with a capacity of 167 L, the freezer has effective drawers for organization and storage. It also has the TurboFreezer compartment, for fast freezing of foods and drinks. If you need more space, you can adapt the shelf.

      LED LIGHT: easy visualization of the refrigerator with low energy consumption.

      BOTTLE SEPARATO: organizes the bottom door shelf and a small container to use for condiments storage.

      EGG HOLDER: with capacity for 12 eggs for more convenience in organization.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIB55
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeRefrigerators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1895
    • Breite (mm)699
    • Tiefe (mm)748.5
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)77.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000628
    • ETIM-NameRefrigerator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFood refrigerators and freezers
    • OmniClassNummer23-21 23 33
    • OmniClassTitelResidential Refrigerators And Freezers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit