Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave

    Pro series built-in 34l black microwave

    4.5 von 5 Sternen4.5(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Electrolux Pro-Serie folgt anspruchsvollen Designtrends mit viel Charme und Stil.

    Diese Produktkollektion zeichnet sich durch Eleganz in jedem Detail aus, indem schwarzes Glas, hellgoldene Details und weiße LED-Touchpanels verwendet werden, die die Handwerkskunst hervorheben.

    Für ein gutes Innendesign repräsentiert die Pro-Serie den Stil, den Sie brauchen.

    Die Mikrowelle verfügt über eine Geruchsstreifenfunktion, die die Störung von Gerüchen aus dem Ofen in der Küche beseitigt. Dieser Vorteil wird durch ein System ermöglicht, das eine Umwälzung der Luft im Inneren ermöglicht.

    Ihre Speisen haben immer die ideale Temperatur, da die Warmhaltefunktion Ihre Speisen jederzeit auf der richtigen Temperatur zum Servieren hält.

    Die Electrolux Mikrowelle bietet viele Funktionen wie Auftauen oder Gratinieren, macht die Zubereitung dieser köstlichen Rezepte einfacher und Ihr tägliches Leben viel schmackhafter.

    Grill: garantiert ein perfektes Finish für Ihre Gerichte.
    Glas-Touchpanel mit blauer LED, raffiniert und einfach zu bedienen und zu reinigen.
    Warmhaltefunktion, viel praktischer für Ihre tägliche Basis, da sie Ihr Gericht nach der Zubereitung warm hält.
    10 vorprogrammierte Rezepte, mehrere Optionen auf dem Bedienfeld, die Ihnen helfen, köstliche Gerichte mit der idealen Zeit und Leistung zuzubereiten.
    Geruchsentfernungsfunktion, beseitigt Gerüche von Lebensmitteln durch Umwälzung der Raumluft.
    Easy Clean-Funktion, erleichtert den Reinigungsprozess durch Verwendung von Dampf.

    Spezifikation
    • Black Front Finish
      Internal Finishing Stainless steel
      Side Finish Stainless steel
      Height (packed) (mm) 466
      Height (mm) 388
      Self-cleaning Yes
      Capacity 34
      Black color
      Defrost Yes
      Defrost Menu Differentials (Meat, Chicken, Fish, Beans); Daily basis Menu (Popcorn, Rice, Lasagna) Gratin Menu (Gratin Potato, Bruschetta, Roasted Kebab) Grill Keep Warm Strip Odor
      EAN 13 (127V) 7909569001707
      EAN 13 (220V) 7909569001714
      Frequency (Hz) 60
      Grill Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 653
      Width (mm) 595
      Recipe Menu Yes
      Easy Recipe Menu YES
      Daily basis Menu (Popcorn, Rice, Lasagna)
      Make it Easy menu Yes
      Gourmet Menu Yes
      Grill Menu Yes
      Trim menu Yes
      Kids Sim Menu
      Light Menu No
      Sauces Menu No
      Quick Dishes Menu Yes
      Dessert Menu N / A
      My Favorites No
      Model (code) MV43T
      White Touch panel
      Gross weight 127v (Kg) 21.3
      Gross weight 220v (Kg) 20,5
      Net weight 127v (Kg) 18.4
      Net weight 220v (Kg) 17.8
      Turntable Yes
      Depth (packed) (mm) 550
      Depth (mm) 440
      Handler Yes
      Meat Recipes; Chicken; Fish; Bean; Popcorn; Rice; Lasagna; Potato gratin; Bruschetta; Roasted kebab
      Watch Yes
      SKU (Commercial code) 127v 54341PBA135
      SKU (Commercial code) 220v 54341PBA235
      Defrost key Yes
      Voltage (V) 127 or 220
      Security Lock Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMV43T
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeMicrowaves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000661
    • ETIM-NameMicrowave oven
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_65_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrowave ovens
    • Klassifizierung33 83 16
    • Format2014TitelMicrowave Transmitters and Receivers
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25 21
    • OmniClassTitelResidential Microwave Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit