Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S 8000 Schranke für Industrie und Gewerbe
ELKA

S 8000 Schranke für Industrie und Gewerbe

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)

ELKA Schranken der Baureihe "INDUSTRIAL - Serie S" sind für die Absicherung von Gewerbeeinfahrten bis 8m Breite konzipiert und können mit Hänge- oder Sperrgitter betrieben werden. Perfekte Laufeigenschaften, erreicht durch elektronische Drehzahlregelung, schonen Motor und Getriebe. Ein effizientes Antriebskonzept und robuste Komponenten, sorgen für einen Intensivbetrieb mit 100% Einschaltdauer.

ELKA bietet eine Auswahl von 3 Schranken-Typen dieser Baureihe mit unterschiedlichen Sperrbreiten und Laufzeiten, sowie passendes Zubehör für verschiedene Einsatzzwecke. 

Erfahren Sie mehr über ELKA-Produkte und entsprechende Zubehörkomponenten. Unser kompetentes Team unterstützt gerne bei der Planung und Umsetzung von Projekten. Profitieren Sie von über 40 Jahren Erfahrung - mehr als 100.000 installierte Schranken in über 80 Ländern weltweit.  Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

Spezifikation
  • ELKA-Schranke S 8000, elektromechanisch, 24V Energiesparkonzept, Sperrbreite 8.170mm, Laufzeit 7,0s, 8,5s oder 10,0s, Einschaltdauer 100%.

    Gehäuse mit patentierter Klemmtechnologie, aus Aluminium, B/T/H 400 x 450 x 1.073mm, mit abschließbarer Stecktür, Schutzart IP54, pulverbeschichtet (Unterteil weiß, RAL 9010 – Haube blau, RAL 5012), jede RAL Sonderfarbe optional.

    Antriebseinheit, bestehend aus 24V BLDC-Motor und Planetengetriebe, langlebige Zugfedern. Schrankenmechanik Stahl verzinkt, sinusförmiger Bewegungsablauf mit Soft-Stopp, mechanische Verriegelung der geschlossenen Schranke, funktionssichere manuelle Entriegelung. Ausstattung mit komplett vorverdrahteter Klemmleiste, Service-Steckdose.

    Schrankensteuerung MO 24, mit 3 integrierten 1-Kanal Detektoren, 4x7-Segment-Anzeige, 6 Multifunktionsrelais, potentialfrei (24V, 3A, schaltbar), frei programmierbar, netzwerkfähig über optionale Module TCP/IP oder RS 485, Fahrzeugzählung und Wartungszähler werden netzausfallsicher gespeichert, programmierbare Umsteuerung des Schrankenbaumes durch Überwachung der Schließkraft. 

    Weitere Funktionen: Endlagenerkennung Baum oben / Baum unten, Eintaster-Betrieb mit Folgelogik, Dreitaster-Betrieb für AUF-STOPP-ZU oder Totmann-Betrieb, Laufzeitüberwachung, Statusanzeige und Fehlerspeicher. Programmierbarer automatischer Zulauf, Vorwarnzeit bis 655s getrennt für AUF und ZU zuschaltbar, Steckplatz für 434MHz bzw. 868MHz Funkempfänger, Anschlüsse für 3 Induktionsschleifen, für Blinkleuchte und Ampeln für Zustandsanzeige, für max. 6 Lichtschranken mit patentierter Testfunktion. Automatisches Öffnen bei Stromausfall (optionales Modul).

    Schrankenbaum aus Aluminium, Doppelschwinge über Mittenholm, 138 x 60 x 8.000mm, fertig konfektioniert, mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante, befestigt mit verzinkten Stahlschrauben.

    Geprüfte Sicherheit: 

    Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben werden ELKA Schranken der Baureihe INDUSTRIAL in zwei Ausführungen – EU- und UL-Version, gemäß den Vorgaben der Europäischen Union und Nordamerika (USA, Kanada), angeboten. 

    EU-Version inkl. CE Kennzeichnung, EG-Konformitätserklärung und Leistungserklärung, Verbotsschilder Personendurchgang, geprüft nach entsprechenden Richtlinien, Normen/Standards: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV Richtlinie 2014/30/EU, RoHS Richtlinie 2011/65/EU, Bauproduktenverordnung 305/2011, Torproduktnorm EN13241, Sicherheit von Maschinen, sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen EN13849-1. 

    Für die EU-Version liegt eine Konformitätserklärung gemäß Maschinenrichtlinie und eine Leistungserklärung gemäß Bauproduktenverordnung vor. Bei allen Schranken der Baureihe INDUSTRIAL (ohne Hänge- oder Sperrgitter) werden bei mindestens einer der drei wählbaren Laufgeschwindigkeiten die in den Normen vorgeschriebenen Aufschlagkräfte eingehalten. Ein Betrieb dieser Schranke ist somit überall dort zugelassen, wo Personenverkehr aus baulichen Gründen nicht ausgeschlossen werden kann. Voraussetzung ist dabei, dass die bei der Installation vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen installiert werden.

    Wenn schnellere Laufzeiten gefordert sind oder die Schranke mit Hänge- oder Sperrgitter betrieben wird, ist die Schrankenanlage zwingend mit einer zertifizierten Schutzeinrichtung abzusichern. ELKA bietet dafür in seinem Zubehörsortiment einen Laserscanner im passenden Gehäuse an. 

    UL-Version zertifiziert nach Normen/Standards: Door, Drapery, Gate, Louver and Window Operators and Systems [ANSI/CAN/UL 325:2017 Ed.7], CSA C22.2#247 Issued: 2014/07/01 Operators and Systems of Doors, Gates, Draperies and Louvres; Errata: 2015.

    ELKA schafft die Voraussetzung, dass Betreiber und Inbetriebnehmer bei Haftungsfragen immer auf der sicheren Seite sind.

    Technische Daten: 

    Gehäuse B/T/H (mm): 400 x 450 x 1.073
    Baumlänge (mm): 8.000 (optional: 5.000 bis 8.000) 
    Sperrbreite (mm): 8.170 (optional: 5.170 bis 8.170) 
    Laufzeit wählbar, ca. (s): 7,0 / 8,5 / 10,0
    Einschaltdauer: 100%
    Tempertaurbereich: -20°C bis +50° 
    Schutzart: IP54 
    Versorgungsspannung: 110V AC - 240V AC, 50Hz - 60Hz
    Schrankengewicht ohne Baum ca. (kg): 156 
    Baumgewicht ca. (kg): 22

    Serienausstattung: 

    Standardfarben: Haube RAL 5012 (blau), Unterteil RAL 9010 (weiß)  
    Baumaufnahme: Doppelschwinge über Mittenholm 
    Baummaße H/B (mm): 138x60 
    Schrankensteuerung: MO 24 
    Klemmleiste: vorverdrahtet 
    1-Kanal Schleifendetektor: 3 integriert  
    Multifunktions-Relais: 6 integriert (optional um weitere 4 bzw. 8 Multifunktions-Relais modular erweiterbar)
    Laufzeitüberwachung 
    Netzausfallerkennung 
    Totmannbetrieb 
    Antennenanschluss 
    Ampelanschluss 
    Anzeige: 4x7 Segment-Anzeige

    Sonderausstattung:

    Hänge- oder Sperrgitter: optional 
    Knickeinrichtung: nein 
    Rundbaum: optional (ø 100mm)
    Auflagepfosten oder Pendelstützen: optional 
    Baumbeleuchtung: am Baum montierte LED-Leuchten 
    Kraftumsteuerung: zuschaltbar 
    Sonderfarben: auf Wunsch alle RAL-Sonderfarben lieferbar 
    Lichtschranke: optional 
    Laserscanner: optional, Montage freistehend oder am Schrankengehäuse (bei der Verwendung von Hänge- oder Sperrgittern können entsprechend der Anwendung bis zu zwei Laserscanner erforderlich sein) 
    Lademodul: optional, für den unterbrechungsfreien Schrankenbetrieb bei Netzausfall 
    Automatisch AUF Modul: optional, bei Netzausfall 
    Funk-Modul: 434MHz oder 868MHz optional, Stecksockel vorhanden 
    Wochen- / Jahresschaltuhr: optional 
    RS485-Modul: optional
    TCP-IP-Modul: optional 
    Multi-Funktions-Relais-Modul: optional, mit 4 bzw. 8 Multi-Funktions-Relais (Modul AMR4 bzw. AMR8) 
    Zutrittskontrollen: z.B. Schlüsseltaster, Codetaster, usw. (optional)
    Feuerwehrnotentriegelung: optional (elektrisch-mechanisch)

    Software:

    Easy Control Operator: Steuerung und Überwachung von bis zu 16 ELKA Schranken (mit MO 24) von einem PC aus.Easy Control Configurator: Konfiguration von ELKA Schranken (mit MO 24) vor Ort oder via Fernwartung.ELKA ECON APP: Programmierung, Steuerung und Überwachung von ELKA Schranken (mit MO 24) - komfortabel über Handy, Tablet oder PC. Nur in Verbindung mit der ELKA ECON BOX nutzbar.


    Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerindustrial-s
  • ProduktfamilieBarrier systems
  • ProduktgruppeBarriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1073
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)178
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_36_95_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRising arm barrier systems
  • Klassifizierung34 71 13.19
  • Format2014TitelVehicle Traffic Barriers
  • OmniClassNummer23-39 11 17
  • OmniClassTitelVehicle Control Barriers