Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDFP217C Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EDFP217C Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Google-Übersetzung,

Soft Sides® Zweistufiger Wasserspender aus ungefiltertem, ungekühltem Edelstahl. Ausgestattet mit Flexi-Guard® Sicherheitsventil. Mechanische Betätigung des Ventils per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage, geeignet für Innen- und Außenbereiche, für zwei Zapfstellen.

Einhaltung:

  • ADA & ICC A117.1
  • Massachusetts MA genehmigt
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)
  • NSF REG4

Merkmale:

  • Der geschwungene Brunnen bietet ein attraktives und sicheres Produkt.
  • Der mechanische Sprudler-Druckknopf sorgt auch bei Stromausfall für eine kontinuierliche Wasserversorgung.
  • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
  • Die Edelstahloberfläche ist korrosionsbeständig und attraktiv.
  • Die untere Abdeckplatte verdeckt die Rohrleitungen und die internen Komponenten.
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
Spezifikation
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEDFP217C
  • ProduktfamilieFOUNTAIN
  • ProduktgruppeSoft Sides ®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)20.38
  • Breite (Inches)19.38
  • Tiefe (Inches)38.5
Verwandt
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit