Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSTL8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZSTL8WSLP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Light Gray Granite High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    Google-Übersetzung,

    LZSTL8WSLP Elkay Enhanced ezH2O® Flaschenfüllstation & vielseitiger, zweistufiger ADA-konformer Wasserkühler mit Filter, hellgrau. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobielle Eigenschaften*, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energiesparfunktion, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, optische Filterüberwachung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinkbrunnen an Vorder- und Seite. Wandmontage für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • GreenSpec
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • FCC & ISEDNSF 401

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler)
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige. Die Füllstandserkennung erkennt automatisch einen neuen Filter und schaltet die LED-Anzeige wieder auf Grün.
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1 sowie Chlorgeruch und -geschmack zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Energiesparendes LED-Licht regt zur Nutzung an, erleichtert das Befüllen dunkler Flaschen und leuchtet dunkle Flure aus.
    • Die Kühlbox und der Flaschenfüller werden in einer einzigen Verpackung versendet.
    Spezifikation
    • Keywords: elkay lzs8wslp, elkay water bottle filler, elkay water fountain, elkay ezh20 manual, elkay drinking fountain with bottle filler filter replacement, elkay drinking fountain with bottle filler, elkay ezh2o replacement filter, elkay drinking fountain bottle filler, elkay bottle fillers, elkay bottle refill station, elkay water fountain bottle filler, elkay water fountain water pressure adjustment, elkay ezh2o filters, elkay water cooler with bottle filler, elkay drinking fountain pressure adjustment, elkay water filler, drinking fountain cartridge, Single ADA Cooler, sensor activation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZSTL8WSLP
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)39.52
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit