Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
    Elkay

    LZS8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    LZS8WSSK ezH2O®-Flaschenfüllstation und einzelner ADA-Kühler, gekühlter Edelstahl, hohe Kapazität, Bleireduzierung, schneller Filterwechsel. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F, basierend auf 80 °F Zulaufwasser und 90 °F Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Zu den Funktionen gehören antimikrobiell*, gefiltert, Green Ticker™, freihändig, Laminar Flow, Real Drain, visuelle Filterüberwachung, schneller Filterwechsel, automatisches Zurücksetzen des Filterstatus. Ausgestattet mit Flexi-Guard ®-Sicherheitssprudler. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung des Sprudlers vorne und seitlich per Druckstange. Das Produkt ist für die Wandmontage (an der Wand) vorgesehen, für Innenanwendungen, zur Versorgung von 1 Station(en). Das Gerät ist nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert.

    Einhaltung:

    • ADA und ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Berührungslose Sensoraktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Druckstangenaktivierung (Bubbler)
    • Hermetisch abgedichtetes Kühlsystem sorgt für gekühltes Wasser zur Durstlöschung
    • Die Hülle zum schnellen Filterwechsel bietet einfachen Zugang zum Filter von der Vorder- und Seite des Kühlers und ermöglicht so einen bequemen und effizienten Filterwechsel in weniger als einer Minute
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM
    • Laminar Flow sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Optische Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige
    • Die FillSafe-Erkennung erkennt automatisch einen neuen Filter und aktualisiert die LED-Leuchte wieder auf Grün. Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 auf Blei, Partikel der Klasse 1 sowie Chlorgeschmack und -geruch getestet und zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der 20-oz-Plastikwasserflaschen, die vor dem Abfall bewahrt wurden
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionenmittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Energiesparendes LED-Licht fördert die Nutzung, hilft beim Befüllen dunkler Flaschen und erhellt dunkle Flure

    Schlüsselwörter: Flaschenfüllstation, Flaschenfüllstation EZH2O, Elkay LZS8WSSK, Elkay-Trinkbrunnen mit Flaschenfüller, Elkay ezh20-Wasserflaschenfüllstation, Wasserbrunnen ezh20, einzelner ADA-Kühler, Bleireduzierung, Filterwechsel, Wasserflaschenfüllung, Einwegflaschen, LED-Filterstatus, Kühlsystem, Abflusssystem, 3.000-Gallonen-Filter, Plastikwasserflaschen, Zulaufwasser, visueller Filtermonitor, schneller Filterwechsel, automatisches Zurücksetzen des Filterstatus, automatische Filtererkennung

    Spezifikation
    • Keywords: Bottle Filling Station, EZH2O Bottle Filling Station, Elkay LZS8WSSK, elkay drinking fountain with bottle filler, elkay ezh20 water bottle filling station, water fountain ezh20, Single ADA Cooler, Lead Reduction, Filter Change, water bottle fill, disposable bottles, LED filter status, refrigeration system, drain system, 3,000-gallon filter, plastic water bottles, inlet water, Visual FilterMonitor, Quick Filter Change, Automatic Filter Status Reset, Automatic Filter Recognition

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZS8WSSK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)39.45
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)18.37
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit