Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSM8K Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Wand-Flaschenfüllstation mit Montagerahmen, gefiltertem, gekühltem Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, gefiltert, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, optische Filterüberwachung. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Wandmontage (Einbaurahmen/-platte) für Innenräume, geeignet für 1 Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    ADA & ICC A117.1
    CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    UL 399

    Merkmale:

    • Konzipiert als eigenständige Einheit oder zur Kombination mit den architektonischen Springbrunnen Elkay® SwirlFlo oder Soft Sides®.
    • Berührungsloser, sensoraktivierter Flaschenfüller für einfache Bedienung.
    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist.
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Silberionen-Schutz gegen Mikroorganismen auf wichtigen Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Entwässerungssystem verhindert stehendes Wasser.
    • Für den Innenbereich geeignet.
    Spezifikation
    • Keywords: wall bottle filling station, in wall bottle filling station, refrigerated water bottle filling station, in door in wall bottle filling station, for home
      in wall bottle filler, elkay in wall bottle filler, in wall mount bottlle filling station

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZWSM8K
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.81
    • Breite (Inches)3.5
    • Tiefe (Inches)19.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit