Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZS8WSMP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZS8WSMP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZS8WSMP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZS8WSMP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper

    Google-Übersetzung,

    LZS8WSMP Elkay Flaschenabfüllstation mit verbesserter Filterung und barrierefreiem Einzelkühler. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser (basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test). Zu den Merkmalen gehören schnellere Filterwechsel (automatische, berührungslose Rückstellung, visuelle Filterüberwachung, automatische Filtererkennung und leicht zugängliche, abklappbare Abdeckung), Anschlussbereitschaft, berührungsloser Flaschenfüller, Energieeinsparung, Green Ticker™, Nischenbeleuchtung, Laminarströmung und ein integrierter Abfluss. Ausgestattet mit Flexi-Guard® Sicherheits-Sprudler, antimikrobiellem Material*, elektronischem Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der vorderen und seitlichen Sprudelvorrichtung per Druckknopf. Das Produkt ist zur Wandmontage für Innenräume vorgesehen und versorgt 1-2 Zapfstellen. Das Gerät muss nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert sein.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • FCC & ISEDNSF 401

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; einfach zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler).
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Schnellwechsel-Filterhülle ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Filter von der Vorder- und Seite des Kühlers für einen bequemen und effizienten Filterwechsel in weniger als einer Minute.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
    • Die laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige. Die FillSafe-Erkennung erkennt automatisch einen neuen Filter und schaltet die LED-Anzeige wieder auf Grün.
    • Der 6.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 auf die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1 sowie von Chlorgeschmack und -geruch geprüft und zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Energiesparendes LED-Licht regt zur Nutzung an, erleichtert das Befüllen dunkler Flaschen und erhellt dunkle Flure.
    Spezifikation
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, LZS8WSMP, Elkay LZS8WSMP, how to reset Elkay filter light, Elkay EZH2O manual, Elkay drinking fountain parts diagram, Elkay EZH2O replacement filter, Elkay drinking fountain specs, ADA light, Elkay bottle filler filter reset, Elkay drinking fountain repair manual, Elkay drinking fountain parts, Elkay filter reset, Elkay hi-low drinking fountain, Elkay bottle filler parts, Elkay water fountain parts diagram, Elkay drinking fountain filter replacement, Elkay water fountain repair, Elkay water fountain parts, Elkay EZH2O parts, Elkay EZH2O filter change, Elkay water fountain filters, Elkay EZH2O filter, filter for Elkay water fountain, Elkay water fountain filter replacement, Elkay water fountain troubleshooting, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay water fountains parts, Elkay drinking fountain cartridge, Elkay EZH2O filter change, Elkay drinking fountain filter reset, Elkay bottle filler filter replacement, Elkay high-low drinking fountain specs, Elkay EZH2O troubleshooting, Elkay EZH2O water filter, Elkay drinking fountain troubleshooting, Elkay water fountain installation, Elkay bottle filler parts diagram, how to reset Elkay water filter light, Elkay EZH2O sensor not working, Elkay water fountain filter cooler filter, Elkay EZH2O reset filter, Elkay bottle filler filter, Elkay hi-low drinking fountain specs, Elkay water filter replacement, Elkay drinking fountain filter, Elkay water fountain specs, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay EZH2O filter

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZS8WSMP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.46
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)18.38
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung22 47 00
    • Format2014TitelDrinking Fountains and Water Coolers
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains