Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWSSM Elkay ezH2O® Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation zur Aufputzmontage, ungefiltert, nicht gekühlt, Edelstahl. Ausstattung: antimikrobiell*, umweltfreundlich
    Ticker™, berührungslos, Laminarströmung, echter Ablauf. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Das Produkt ist zur Wandmontage vorgesehen.
    Für Anwendungen in Innenräumen, zur Versorgung von 1 Station. Das Gerät muss gemäß UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert sein.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)
    • UL 399

    Merkmale:

    • Berührungsloses, sensoraktiviertes Design für den Einsatz bei begrenzter Wandtiefe.
    • Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Kann mit einem externen Kühler gekoppelt werden.
    • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Silberionen-Schutz gegen Mikroorganismen auf wichtigen Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Entwässerungssystem verhindert stehendes Wasser.
    • Für den Innenbereich geeignet.

    Spezifikation
    • Keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZWSSM

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEZWSSM
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.44
    • Breite (Inches)8.19
    • Tiefe (Inches)17.9
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)23.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit