Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSSM Elkay ezH2O® Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation zur Wandmontage, gefiltert, nicht gekühlt, Edelstahl. Ausstattung: antimikrobiell*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Ablaufgarnitur, optische Filterüberwachung. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Wandmontage für Innenräume, 1 Zapfstelle. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Berührungsloses, sensoraktiviertes Design für den Einsatz bei begrenzter Wandtiefe.
    • Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist.
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Kann mit einem externen Kühler gekoppelt werden.
    • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Silberionen-Schutz gegen Mikroorganismen auf wichtigen Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Entwässerungssystem verhindert stehendes Wasser.
    • Für den Innenbereich geeignet.
    Spezifikation
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Bottle Filling Station Surface Mount, wall mounted drinking fountain with bottle filler, refrigerated bottle filling station, elkay bottle filling station, wall mounted elkay water filter, elkay outdoor bottle filler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZWSSM
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.44
    • Breite (Inches)8.19
    • Tiefe (Inches)17.9
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)26.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit