Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010

    4.3 von 5 Sternen4.3(39 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Einzelsteckdose PLUS Unterputzmontage. Die Steckdose hat pro Phase Doppelverschraubungen. Befestigungsdurchmesser 60 mm. Deckplatte und Rahmen aus halogenfreiem Thermoplast. Wird komplett mit Rahmen geliefert. Befestigungskrallen können separat bestellt werden. Einbautiefe 31mm. Farbe: Polarweiß RAL9010.

    Spezifikation
    • E-nr. 1848076 

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO03775
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeOutlets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)31
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC000125
    • ETIM-NameSocket outlet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStandard socket outlets
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit