Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010

    4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Doppelsteckdose niedrige Ausführung PLUS Unterputzmontage. Die Steckdose ragt nur 11 mm aus der Wand heraus, und für die Montage sind 1½ Dosen erforderlich. Die Steckdose hat pro Phase Doppelverschraubungen. Befestigungsdurchmesser 60 mm. Deckplatte und Rahmen aus halogenfreiem Thermoplast. Wird komplett mit Rahmen geliefert. Befestigungskrallen können separat bestellt werden. Einbautiefe 31mm. Farbe: Polarweiß.

    Spezifikation
    • E-nr. 1848086

      230V, 50Hz, 16A

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO03778
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeOutlets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)107
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)31
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.67
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC000125
    • ETIM-NameSocket outlet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStandard socket outlets
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit