Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Zeitschaltuhr mit 1-Wege-Steckdose im selben Gerät. Zur Unterputzmontage in Standard-Gerätedose. Bei einer handelsüblichen 45mm Gerätedose ragt die Steckdose heraus, bei einer 60mm tiefen Dose ist das Buchsenteil aber auch komplett versenkt. Einstellbare Zeiten 15min, 30min, 1h, 2h, 4h, 8h. Mit einem zusätzlichen Druckknopf können Sie den Timer von einem externen Ort aus steuern. Farbe schwarz.

    Spezifikation
    • E-nr. 1897979 Spänning: 250V, 50Hz. Resistiv last: 8A. Induktiv last: 8A cos phi=0,6. Kapacitiv last: 8A, 40mF. Märkeffekt glödlampor: 1840W. Märkeffekt halogenlampor: 1500W. Märkeffekt motorlast: 1000W. Kortslutningsskydd: smältsäkring T8H. Överlast- och temp skydd: Elektroniskt. Inställbara tider: 15min, 30min, 1tim, 2tim, 4tim, 8tim.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO04459
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeOutlets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC001594
    • ETIM-NameTime switch for domestic switching devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStandard socket outlets
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit