Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
    ELKO

    Desk unit single socket-outlet with USB white

    Google-Übersetzung,

    Tischsteckdosen mit sauberer Installation, Tischsteckdose 1xSchuko 1xUSB Typ A (5V, 3,1A), grau mit 2 m Anschlusskabel. Sehr einfach zu installieren, wird mit einem transparenten Deckel geliefert, der vor Staub und Spritzern schützt. Montiert in allen Arten von Tischoberflächen, passt es genauso gut in eine öffentliche Umgebung wie ein Büro wie in eine Arbeitsplatte zu Hause. Lochherstellung Ø 60mm.

    Spezifikation
    • E-nr. 1179761 Spänning: 250V, 50Hz.1xSchuko 1xUSB Typ A (5V, 3,1A)

      Håltagning Ø 60mm.Montagedjup: 70 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO04462
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeUSB Outlets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)69
    • Tiefe (mm)69
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC002759
    • ETIM-NameDesk connecting unit
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStandard socket outlets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit