Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005

    Google-Übersetzung,

    DCL Wandsteckdose PLUS, Montage mit Klemmkontakten. DCL bedeutet Device for Connection of Luminaires und ist ein Stecker- und Buchsensystem zum Anschließen der festen Beleuchtungsausrüstung. DCL Lampenauslass für Wand passend für alle Kombirahmen von ELKO. Einbautiefe 28mm. Farbe schwarz RAL9005.

    Spezifikation
    • E-nr. 1885149

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus svart. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO06956
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeDCL Outlets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)28
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.08
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC001025
    • ETIM-NameTrip indicator
    • UNSPSCNameLamp sockets
    • UNSPSCCode39111803
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpecialist socket outlets
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit