Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.7 von 5 Sternen4.7(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Einzelsteckdose RS Unterputz. Die Steckdose hat pro Phase Doppelverschraubungen. Befestigungsdurchmesser 60 mm. Deckplatte und Rahmen aus halogenfreiem Thermoplast. Wird komplett mit Rahmen geliefert. Befestigungskrallen können separat bestellt werden. Einbautiefe 31mm. Farbe: PureWhite.

    Spezifikation
    • 1848676

      230V, 50Hz, 16A

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07241
    • ProduktfamilieRS16
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)84
    • Breite (mm)84
    • Tiefe (mm)31
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC000125
    • ETIM-NameSocket outlet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStandard socket outlets
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit