Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    Google-Übersetzung,

    DCL Deckensteckdose RS, Montage mit Klemmkontakten. DCL bedeutet Device for Connection of Luminaires und ist ein Stecker- und Buchsensystem zum Anschließen der festen Beleuchtungsausrüstung. DCL Lampenauslass für Decken passt zu allen Deckendosen von ELKO. Maximale Belastung des Dachhakens 15 kg. Farbe Reinweiß.

    Spezifikation
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07330
    • ProduktfamilieRS16
    • ProduktgruppeDCL Outlets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)115
    • Breite (mm)115
    • Tiefe (mm)31
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC000125
    • ETIM-NameSocket outlet
    • UNSPSCNameLamp sockets
    • UNSPSCCode39111803
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpecialist socket outlets
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit