Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    DCL Wandsteckdose RS, Montage mit Klemmkontakten. DCL bedeutet Device for Connection of Luminaires und ist ein Stecker- und Buchsensystem zum Anschließen der festen Beleuchtungsausrüstung. DCL Lampenauslass für Wand passend für alle ELKO Kombirahmen. Farbe Reinweiß.

    Spezifikation
    • 1885143

      6A, 250V

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07373
    • ProduktfamilieRS16
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)84
    • Breite (mm)84
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC000125
    • ETIM-NameSocket outlet
    • UNSPSCNameLamp sockets
    • UNSPSCCode39111803
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpecialist socket outlets
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit